- Všetky riešenia Matrix Vision odteraz pod značkou Balluff
- IO-Link – kráľovská cesta
- Smart Automation and Monitoring System SAMS
- Monitorovanie stavu
- Architects of Smart Manufacturing
- Riešenia pre prostredie zvárania
- Snímanie výšky hladiny
- Ochrana proti výbuchom
- Zabezpečenie kvality
- Miniaturizácia
- Drsné výrobné podmienky
Spoľahlivá spätná väzba pre polohu
Mnoho aplikácií v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu si na spoľahlivú spätnú väzbu pre polohu vyžaduje použitie systémov na meranie pozície. Napríklad regulačné a uzatváracie armatúry pri ťažbe ropy a plynu, v rafinériách, ako aj v petrochemických závodoch.
Pre zóny Ex 0 a 1 dostanete od spoločnosti Balluff magnetostrikčné snímače na meranie pozície v rôznych tyčových vyhotoveniach. Naše verzie s tlakovzdorným telesom disponujú rôznymi výkonovými profilmi, napr. pre oblasti ohrozené plynom alebo prachom. K dispozícii máte aj varianty pre zónu Ex 2, ktoré odolajú nebezpečenstvám výbuchu, ktoré tu hrozia.
Telesá našich magnetostrikčných snímačov na meranie pozície sú robustné a tlakovzdorné. Modul elektroniky vo variante BTL J-DEXC umožňuje jednoduchú a rýchlu výmenu. Všetky varianty tak spĺňajú požiadavky platné pre ropný a plynárenský priemysel týkajúce sa vysokej spoľahlivosti a jednoduchého servisu.
- IECEx, ATEX, NEC a mnohé ďalšie medzinárodné osvedčenia
- Osvedčenia pre zóny 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), ako aj 20 (1D), 21 (2D) a 22 (3D)
- Rozsahy merania do 7 620 mm
- Absolútny výstupný signál s rozlíšením do 5 µm
- Odolnosť voči tlaku do 600 barov
- Množstvo dostupných rozhraní
- Nízka priestorová náročnosť vďaka krátkemu telesu
- Rýchle uvedenie do prevádzky vďaka nastavovaniu charakteristík