- Všetky riešenia Matrix Vision odteraz pod značkou Balluff
- IO-Link – kráľovská cesta
- Smart Automation and Monitoring System SAMS
- Monitorovanie stavu
- Architects of Smart Manufacturing
- Riešenia pre prostredie zvárania
- Snímanie výšky hladiny
- Ochrana proti výbuchom
- Zabezpečenie kvality
- Miniaturizácia
- Drsné výrobné podmienky
Vystopovateľnosť
Transparentnosť pre Smart Factory
Vystopovateľnosť je čoraz dôležitejšia pre efektívnu výrobu. Táto vystopovateľnosť vytvára transparentnosť a je nepostrádateľná pre fabriku budúcnosti s procesmi s autonómnym riadením.
Vystopovateľnosť znamená, že každý krok v procesnom reťazci možno zistiť a urobiť so zachovaním prehľadnosti. Toto sa podarí vďaka systému RFID, ktorý dokumentuje históriu výroby všetkých hotových dielov a všetky tu použité materiály a prevádzkové prostriedky – s údajom o čase, mieste, postupe.
Všetky informácie sú vám k dispozícii v reálnom čase. Táto transparentnosť umožňuje štíhlu výrobu, zaručuje vysokú kvalitu produktov a pripravuje cestu pre procesy s autonómnym riadením. S viac ako 30 rokmi kompetencie RFID ponúkame rozsiahle know-how pre implementáciu.
Príklad aplikácie
(1) Vyhodnocovacia jednotka nezávislá od technológie pre LF, HF a UHF
Naša robustná vyhodnocovacia jednotka BIS V zaručuje rýchly prenos dát, krátke časy cyklu a vysokú bezpečnosť dát vo všetkých aplikáciách. To vám umožňuje kombinovať rôzne RFID technológie LF, HF a UHF. Preto stačí jeden typ vyhodnocovacej jednotky, bez ohľadu na to, akú úlohu chcete vyriešiť. Pre priemyselne nezávislé aplikácie, prirodzene, dostanete toto vysokovýkonné zariadenie s dokonalou elektromagnetickou kompatibilitou so všetkými známymi zbernicovými systémami na svete.
(2) Zhromažďovanie dát zo snímačov a zjednodušenie sieťovej štruktúry
BIS V ponúka štyri porty, ktoré môžu byť parametrizované nezávisle od seba a umožňujú súčasné ovládanie až štyroch hláv na zapisovanie/čítanie. Do integrovaného portu IO-Link Master môžete okrem toho pripojiť snímače a akčné členy, kompatibilné s IO-Link, alebo snímačový rozbočovač až so 16 snímačmi. Vďaka tomu môžete jednoducho zhromažďovať dáta zo snímačov v akejkoľvek sieťovej technológii. Zjednodušíte tak štruktúru svojej siete, ušetríte čas a peniaze.