Serviços associados aos produtos
Produtos individuais customizados – desde a pré-montagem até os serviços de engenharia.
Todos os sensores, sistemas e acessórios da Balluff podem ser adquiridos ajustados com precisão e modificados de maneira individual para atender aos seus requisitos específicos. Para tal, executamos uma avaliação rápida de viabilidade, na qual determinamos e analisamos as suas necessidades com precisão. Com esta base, você decide se deseja utilizar um produto padrão ou um produto customizado.
A nossa oferta abrange desde a modificação somente do invólucro, serviços de engenharia e pré-montagem, até programações complexas. Assim você irá garantidamente obter a solução ideal para a sua aplicação. Em função dos produtos pré-montados, ajustados em relação à aplicação, a colocação em serviço irá se realizar mais rapidamente. E será possível economizar nos processos de teste com muitas falhas condicionadas pelas deficiências. Assim você aumentar a eficiência da sua instalação.
As vantagens principais
Avaliação rápida e transparente da viabilidade
Solução ideal para a sua aplicação
Vantagens em relação à concorrência em função da eficiência máxima
Máxima disponibilidade das instalações em função da entrega no mesmo dia do pedido
Os nossos transdutores de deslocamento Micropulse BTL podem ser disponibilizados para você em tempo recorde: Dentro de 24 horas a partir da entrada do pedido, o nosso sensor estará ponto para você. Naturalmente com a qualidade Balluff comprovada. Se o pedido for feito até às 10:00 horas, ele será fabricado no mesmo dia e enviaremos o sistema de medição de deslocamento para você até às 17:00 horas, por encomenda expressa quando solicitado.
Como nem todos os tipos de produção expressa são possíveis, solicitamos que você entre em contato conosco previamente.
Nossa linha direta Express: +49 7158 173-777.
As vantagens principais
Redução dos tempos de parada e dos custos
Maior produtividade e disponibilidade das instalações
Otimize a utilização do RFID Industrial com as suas interfaces individualizadas.
A operação dos seus dispositivos portáteis se torna significativamente mais simples quando a interface do usuário é customizada especificamente para a sua aplicação. Por exemplo, a capacidade de utilização é aumentada de maneira significativa quando para cada usuário são exibidos apenas os dados relevantes para ele.
Após uma análise detalhada e consultoria, os nossos engenheiros de software realizam a implementação conforme os seus requisitos e otimizam a interface de usuário de maneira individualizada em relação à sua aplicação.
Assim todos os dados relevantes estão sempre disponíveis em uma visualização geral e se torna possível gravar e executar a leitura das suas mídias de dados de maneira rápida, simples e móvel. Simultaneamente, você também implementa a sua identidade corporativa neste meio e não é necessário recorrer novamente ao departamento de TI próprio.
Colocação em serviço mais rápida e mais conforto com mídias de dados RFID pré-programadas.
Nos casos em que é necessário executar exclusivamente a leitura ou somente a identificação de transportadores pequenos de carga em linhas de montagem, frequentemente é suficiente gravar um número contínuo ou uma codificação especial na mídia de dados.
Teremos grande prazer em realizar este trabalho de programação para você. Você, então, receberá mídias de dados LF, HF ou UHF pré-gravadas de fábrica que poderão ser prontamente instaladas. E poderá economizar uma grande quantidade de tempo durante a operação. Para tal, precisamos somente os seus dados, o formato desejado, bem como a seção da mídia de dados em que estes devem ser armazenados.
Use o nosso serviço para um conforto maior e uma colocação mais rápida em serviço.
As vantagens principais
De baixo custo – não é necessário manter hardware em separado para a gravação
Economia de tempo, pois a programação de rotinas de gravação pode ser completamente eliminada
Pedidos complementares simples com as mesmas especificações