BTL
Sistemas de medição linear magnetostritivos para zonas com risco de explosão
Código de digitação:
BTL7-A/C/E/G/S/P-MXXXX ROD-NEX (MV)
- Forma
- Série haste Ex
- Material do invólucro
- Alumínio, anodizado
- Saída analógica
-
Analógica, tensão 0…10 V
Analog, voltage 10…0 V - Precisão de repetibilidade
- ± 10 µm
- Temperatura ambiente
- -40...60 °C
- Certificação/conformidade
-
CE
CSA
IECEx
WEEE
UKCA - Categoria Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
Acessórios Obrigatórios
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03