Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

BNI0053

Descontinuado

Módulos de rede para Profinet

Código de digitação:

BNI PNT-104-105-Z015

A carregar...

Descontinuado
Você encontrará abaixo o produto alternativo adequado

Alternativa recomendada

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

Better availability for the alternative below:

Alternativa recomendada

BNI00HL

BNI PG3-508-0C5-Z015

Interface
Profinet I/O
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Conector, 5-polos
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Tomada, 5-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 2
Entradas/saídas configuráveis
não
Corrente total US, sensor
9.0 A
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão
Dimensões
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • End of Life Announcement

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Balluff Engineering Tool

Distribuidor tipo Y

Cabos de conexão

Auxílio de ajuste/ ferramenta

Coberturas de proteção/ invólucros protetores

Acessórios mecânicos

Fontes de alimentação Heartbeat com interface IO-Link

Cabos de ligação

Conectores montáveis

Passagens do armário de distribuição

Distribuidores tipo Tee

Fonte de alimentação em trilho DIN

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02