Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?
CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Contato & Serviço

Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

BIS00JW

Acoplador de dados LF (125 kHz)

Código de digitação:

BIS L-380-05/BU-PU1-00,15

A carregar...
Comprimento do cabo L
0.15 m
Forma da antena
redondo
Instalação
metal-free (clear zone)
Temperatura de armazenamento
-20...85 °C
Temperatura ambiente
0...70 °C
Material do invólucro
ABS, GF16
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentação técnica
  • Ficha técnica

  • Certificados MTTF.

  • Descarte

Cabos de conexão

Multi-frequency processors

Suportes para sistemas RFID

Mídia de dados

Cabeças de leitura/ escrita e antenas

Cabos de ligação

Conectores montáveis

Acoplador de dados

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01