BCC0F2E
Cabos sem bllindagem
Código de digitação:
BCC 0000-0000-00-168-ES64N9-30X
- Interface
- EtherNet/IP
- Cabo
- TPE blindado azul turquesa, 300 m, Adequado para correntes de arrasto
- Número de condutores
- 4
- Seção transversal do condutor
- 24 AWG
- Temperatura do cabo, cabeamento flexível
- -40...80 °C
- ECLASS 10.1
- 27-06-01-05
- ECLASS 11.0
- 27-06-01-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-06-20-07
- ECLASS 6.2
- 27-06-20-11
- ECLASS 8.1
- 27-06-20-11
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001578
- ETIM 6.0
- EC001578
- ETIM 7.0
- EC001578
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-06-08-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-06-20-06
- eCl@ss 9.0
- 27-06-20-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-20-11