BCC0A88
Cabos de ligação
Código de digitação:
BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100-CNX0
Disponível mediante consulta
- Conexão
- M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
- Cabo
- PUR preto, 10 m
- Número de condutores
- 3
- Seção transversal do condutor
- 0.34 mm²
- Temperatura do cabo, cabeamento fixo
- -40...120 °C
- Tensão de serviço UB
- 250 VDC / 250 VAC
- Corrente nominal (40°C)
- 4.0 A
- Classe de proteção
- IP67, IP68, IP69K, até 70°C/IP67 até 120°C
- Certificação/conformidade
-
CE
WEEE
-
Ficha técnica
-
End of Life Announcement
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11