Monitore dinamicamente as forças de pressão
Sensores de pressão BSP
Os nossos sensores de pressão compactos BSP são uma solução robusta e econômica para determinar e monitorar dinamicamente as forças de prensagem em prensas hidráulicas. Graças à caixa giratória e à programação simples e compatível com VDMA, você pode montar os sensores de forma flexível e operá-los convenientemente. Você pode registrar de forma rápida e confiável a pressão atual do sistema através do display LED brilhante.
As características especiais
- Resistente à pressão -1 a 600 bar
- Conexão de processo G¼", G½", R¼", NPT¼".
- Front-flush em G½" e TriClamp 1.5".
- Saídas comutáveis (analógicas, digitais, IO-Link)
Tópicos relacionados
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances