Gerenciamento de Ferramentas
As aplicações de identificação de ferramentas, fluxo de materiais e manuseio podem ser combinadas rapidamente e de forma simples
Os sistemas RFID com diferentes faixas de frequência - muitas vezes mistas - estão sendo cada vez mais utilizados nos modernos sistemas de produção e montagem. Embora os sistemas de baixa frequência (LF) se mostrem especialmente robustos e confiáveis, principalmente em ambientes metálicos, os sistemas de alta frequência (HF) apresentam alta velocidade e maior distância de leitura/gravação.
Nossa unidade de processador BIS V possibilita o uso multi-freqüência de um controlador pela primeira vez. Ele permite que até quatro cabeças de leitura / gravação HF (13,56 MHz) e LF (70...455 kHz) por processador sejam operadas ao mesmo tempo. Portanto, apenas uma versão é necessária para rastrear e controlar automaticamente todo o fluxo de material sem interrupção. Nosso cabeçote de leitura / gravação híbrido para as faixas de frequência de 70/455 kH e 13,56 MHz abre outra dimensão para você. Você não precisa mais escolher entre baixa ou alta frequência. Porque com este cabeçote de leitura / gravação, você opera nas duas frequências ao mesmo tempo. Basta conectar-se à nossa unidade de processador BIS V. Você usa apenas duas entradas de cabeça de leitura e é mais flexível do que nunca.