Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Monitorowanie pomp zdecentralizowanych

Monitorowanie pomp zdecentralizowanych

Setki pomp zasilają całą produkcję: zasilanie chłodziwa, ekstrakcja oleju i wiele innych. Awaria takiej pompy nierzadko prowadzi do niepożądanych przestojów w produkcji.

Trudność polega na tym, aby przez cały czas kontrolować stan wszystkich pomp. Ze względu na rozmieszczenie pomp w całej produkcji, nie jest możliwe przeprowadzanie regularnych ręcznych pomiarów drgań. Dokumentowanie wyników jest również czasochłonne i z pewnością należy do nielubianych zadań w codziennej pracy.

Jak zatem cyfrowo i efektywnie monitorować pompy o krytycznym znaczeniu dla procesu? Jest to możliwe dzięki rozwiązaniu Portable Monitoring System.

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław