Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

Bezprzewodowy monitoring przenośników podwieszanych

Bezprzewodowy monitoring przenośników podwieszanych

Efektywne i krytyczne czasowo procesy są ważnym warunkiem uzyskania wysokiej wydajności. Przykładem tego są zautomatyzowane przenośniki podwieszane, które transportują karoserie samochodowe lub inne elementy w sposób możliwie płynny i wolny od uszkodzeń. Nierówności na prowadnicach lub oznaki zużycia ramienia podwieszanego muszą być wcześnie wykryte, aby zapobiec odrzutom.

Rozwiązaniem tego problemu jest Portable Monitoring System. W trybie pracy bateryjnej stale monitoruje on drgania na każdym pojedynczym przenośniku podwieszanym i automatycznie zgłasza drogą mailową odchylenia od stanu docelowego. W ten sposób konserwacja może być rozpoczęta w sposób ukierunkowany, zapewniając w ten sposób bezproblemowe działanie linii.

Kolejna cecha szczególna: w przypadku wyczerpania baterii można je bezprzewodowo doładować za pomocą złącza indukcyjnego Balluff (BIC). W stacji serwisowej może to być wykonywane równolegle z konserwacją przenośnika podwieszanego.

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław