- Wszystkie rozwiązania Matrix Vision teraz pod marką Balluff
- Architects of Smart Manufacturing
- Monitorowanie stanu
- IO-Link: Idealne rozwiązanie
- Smart Automation and Monitoring System
- Rozwiązania dla spawalni
- Surowe warunki produkcyjne
- Miniaturyzacja
- Ustalanie poziomu
- Ochrona przeciwwybuchowa
- Zapewnienie jakości
Czujniki pojemnościowe do pomiaru poziomu w zbiorniku z zewnątrz
Ustalanie poziomu w zbiornikach lub rurach przez niemetalowe ścianki to dla naszych pojemnościowych czujników poziomu żaden problem. Bezdotykowo i bez bezpośredniego kontaktu z medium wykrywają one poziom cieczy i materiałów sypkich, dostarczając przy tym dokładne rezultaty. Nadają się do różnych zastosowań, ponieważ dostępne są w wielu różnych wariantach: na przykład w bardzo zwartych i płaskich, cylindrycznych, prostopadłościennych lub tarczowych formach konstrukcyjnych oraz w wersjach odpornych na wysokie ciśnienia i z najróżniejszymi wariantami wtyczek i przewodów.
Dzięki technologii Smart Level, czujniki pojemnościowe zapewniają zawsze niezawodny pomiar również w przypadku obecności wilgoci, piany lub innych pozostałości wszelkiego typu - nawet przez ścianki szklane lub plastikowe o grubości do 10 milimetrów. Nasze czujniki są więc idealnym rozwiązaniem do pomiaru poziomu w mediach przewodzących prąd. Ponadto gwarantują wysokie bezpieczeństwo aplikacji.