Trillingsmeting op centrifugale en axiale ventilatoren
De ventilatoren van een ventilatiesysteem presteren gewoonlijk dag en nacht betrouwbaar. Een continue werking zonder mechanische slijtage is echter niet mogelijk.
Regelmatige inspecties zijn daarom belangrijk. Dit leidt onvermijdelijk tot hoge onderhoudskosten als gevolg van te laat of zelfs te vroeg onderhoud.
Een typische schadepost voor centrifugale of axiale ventilatoren zijn vernielde motorlagers. Dit veroorzaakt enorme trillingen in de ventilator en kan er in het ergste geval toe leiden dat het hele ventilatiesysteem uitvalt.
Met het draagbare bewakingssysteem worden de onderhoudsintervallen geoptimaliseerd en wordt de beschikbaarheid van het systeem permanent verhoogd. De toegang tot de gegevens is snel en gemakkelijk en kan via de webbrowser vanaf elk eindapparaat worden geopend.