Gedeeltelijk geautomatiseerde formaatwissel met de Guided Changeover Solution van Balluff
Moeiteloze, halfautomatische formaataanpassing. Met systeem.
Bij de productie wordt men geconfronteerd met vele uitdagingen. Een zeer belangrijk en terugkerend probleem is stilstand en de daarmee gepaard gaande uitdaging om de machinestilstand te verminderen. Met de Guided Changeover Solution van Balluff kunt u de Overall Equipment Effectiveness (OEE) in uw bedrijf verbeteren door het omschakelingsproces van de machines gedeeltelijk te automatiseren en zo uitval te voorkomen en de duur van de formaatomschakeling betrouwbaar te verkorten.
Slechts drie stappen naar een hogere beschikbaarheid en OEE van de fabriek
1. de overgangspunten vaststellen
2. selectie en installatie van sensoren en apparaten
3. opstellen van de stapsgewijze instructies
Toepassingsgebieden voor de geleide omschakelingsoplossing
Onze geleide omschakelingsoplossing kan in vele industrieën worden gebruikt en is bijzonder geschikt voor de speciale vereisten van de levensmiddelen, dranken, cosmetica, farmaceutische en verpakkingsindustrieën. Vooral als een van de volgende punten van toepassing is:
Er worden kleine partijen geproduceerd en machines en lijnen moeten dus vaak worden vervangen.
Er zijn veel omschakelingspunten en het omschakelingsproces duurt relatief lang.
Het omschakelingsproces vereist goed opgeleide en ervaren medewerkers.
Productielijnen met verschillende machines voor ombouw zijn beschikbaar.
Het opstartproces na de omschakeling duurt lang en veroorzaakt verspilling.
Betrouwbare formaatwissel van uw machines en lijnen
De geleide wisseloplossing van Balluff ondersteunt u bij het aanpassen van lengtes, breedtes en hoogtes, bijvoorbeeld van de geleiderails. De sensoren geven onmiddellijk feedback of de afmetingen correct zijn ingesteld en afgesteld.
Onze RFID-technologieën detecteren automatisch de wisselstukken en zorgen ervoor dat het juiste formaat onderdelen wordt ingevoegd tijdens de wissel.
Om de resultaten te visualiseren wordt een LED-signaalzuil aan de machine of lijn bevestigd, waarmee de machinestatussen kunnen worden afgelezen aan de hand van een duidelijk gedefinieerde kleurenschaal.
U maakt de stap-voor-stap instructies rechtstreeks in onze software. Alle taken kunnen in detail worden beschreven en aangevuld met eigen beeldmateriaal. Elke stap kan worden gekoppeld aan een sensor waarvoor u de doelwaarde bepaalt. Ze maken is snel en gemakkelijk. Programmeerkennis is niet vereist.
Geleide omschakelsoftware: het hart van de automatiseringsoplossing
Eenvoudige gebruikersbegeleiding
Onze software leidt de operator stap voor stap door het proces van formaatverandering - van de configuratie van verschillende formaten tot de start van de productie.
De gebruikersbegeleiding kan worden weergegeven op verschillende apparaten, zoals vaste panelen of tablets. U kunt kiezen tussen verschillende talen voor de gebruikersinterface.
Onmiddellijke feedback
Pas wanneer de huidige werkstap correct is voltooid, wordt de volgende stap op het paneel weergegeven. Zo kunnen zelfs medewerkers met weinig ervaring het formaat sneller aanpassen en worden stilstandtijden tot een minimum beperkt.
Tijdrovende aanpassingen zijn niet meer nodig. Handleidingen en hoge opleidingskosten behoren tot het verleden.
Onafhankelijke retrofit-oplossing - klaar voor gebruik in de kortst mogelijke tijd
U ontvangt onze software voorgeïnstalleerd op een Edge Gateway. Dit betekent dat u volledig onafhankelijk bent van het bedrijfsnetwerk of het persbesturingssysteem, waardoor u direct kunt beginnen met de eigenlijke taak, de formaatverandering.
Dit maakt het gemakkelijk om onze onafhankelijke retrofit-oplossing in te voeren zonder uw IT-infrastructuur te verstoren.
Voordelen van de oplossing voor formaatwissel: Verhoging van de algemene doeltreffendheid van de apparatuur (OEE)
Met behulp van de stapsgewijze instructies van de Guided Changeover Solution vermindert u fouten bij de formaatwissel. Zo zorgt u voor minder stilstand en dus voor een hogere algemene doeltreffendheid van de apparatuur. Bovendien kan de oplossing eenvoudig achteraf worden geïnstalleerd, onafhankelijk van het bedrijfsnetwerk of het machinebesturingssysteem.
Guided Changeover Solutions op YouTubeKorte omschakelings- en aanlooptijden
Voortdurende controle
Vermijden van fouten en afwijzingen
Begin nu: Uw gratis omschakelingsevaluatie ter plaatse
Moeten machines en systemen vaak worden aangepast?
Zijn er veel omschakelpunten die moeten worden aangepast?
Heb je goed opgeleide en ervaren medewerkers nodig?
Moeten er meerdere machines in de productielijn worden ingesteld?
Is er veel tijd nodig om het ramp-up proces na de omschakeling op te zetten?
Zorg voor meer transparantie in het omschakelproces en begeleiding van de operator met directe feedback. Met onze gratis audit laten we u zien hoe u uw omstelprestaties en de OEE van uw machines kunt verbeteren - zonder software- of configuratiekosten.
Vraag nu een gratis audit aan
Wat je kunt verwachten van de audit:
Benchmarking van de huidige prestaties en efficiëntie
Beoordeling van de kritieke conversiepunten
Identificatie van uw ruimte voor omschakelverbeteringen
Volledig verbeterrapport voor een sneller en betrouwbaarder omschakelproces
Demonstratie van de werkinstructie en directe feedback op de individuele omstelpunten
Er zijn twee softwarelicentievarianten beschikbaar - Standaard en Geavanceerd
Functie |
Functionele beschrijving |
Softwarelicentie Standaard |
Softwarelicentie Geavanceerd |
Aanmaken van instructies |
Opstellen van stapsgewijze instructies voor noodzakelijke aanpassingen op elk veranderingspunt. |
|
|
Begeleiding van de exploitant |
Tijdens de formaatverandering wordt de operator door elke stap geleid en krijgt hij directe feedback over de opstelling. |
|
|
Toezicht op |
Alle parameters worden gecontroleerd. Indien een parameter wordt gewijzigd, wordt onmiddellijk een bericht gegenereerd. |
|
|
Handshake naar de PLC Signaaloverdracht naar de besturing |
Mogelijkheid om een signaal in te stellen voor de PLC om de productie te starten of te stoppen. |
|
|
Sensortechnologie |
Licentie om 8, 32, 64 of een onbeperkt aantal sensoren te gebruiken. |
|
|
Modus voor meerdere gebruikers |
Meerdere operators kunnen tegelijkertijd op verschillende punten van de lijn een formaatverandering uitvoeren. |
|
|
Geschiedenis |
Documentatie van de formaataanpassing en het toezicht. |
|
Mogelijke onderdelen voor geleide formaataanpassing
Praktijkvoorbeeld: Optimalisering van productieprocessen door geleide formaataanpassing
Praktische voorbeelden van reeds gerealiseerde projecten illustreren de mogelijkheden en dimensies van mogelijke efficiëntieverhogingen: Een klant die de systeemoplossing van Balluff al gebruikt, kon in zijn bedrijf een verbetering van de totale systeemeffectiviteit van meer dan 65% noteren. De omsteltijd werd teruggebracht van gemiddeld ongeveer 90 minuten tot slechts 30 minuten, en ook de productieuitval en het daarmee gepaard gaande herwerk werden aanzienlijk verminderd.
1
Overzicht: Geleide omschakelingsoplossing
1
Hieronder ziet u een voorbeeldige toepassing van de halfautomatische formaatwissel op basis van een afvullijn.
Van het vullen van de flessen, het vastschroeven van de deksels en het aanbrengen van de etiketten tot het verpakken in drankkratten - ontdek hoe de Guided Changeover Solution de formaatverandering op elk punt ondersteunt.
Lage omschakelings- en opstarttijden
Foutpreventie en minimalisering van afkeuringen
Eenvoudig aanmaken en beheren van omschakelingsinstructies
Intuïtieve stapsgewijze gebruikersbegeleiding
Retrofit-oplossing onafhankelijk van bedrijfsnetwerk of machinebesturing
2
Software: Geleide omschakelingsoplossing
2
De Guided Changeover Solution van Balluff maakt een veilige halfautomatische formaatwissel mogelijk door intuïtieve en eenvoudige configuratie van verschillende formaten, creatie en beheer van werkstappen en gedetailleerde begeleiding van de operator.
Onze software leidt de operator stap voor stap door het proces van formaatverandering bij het configureren van verschillende formaten. Zo kunnen zelfs medewerkers met weinig ervaring de formaten sneller aanpassen en worden stilstandtijden tot een minimum beperkt. Tijdrovende bijstellingen vallen weg. Handleidingen en hoge opleidingskosten behoren tot het verleden. De instructies kunnen zowel op vast geïnstalleerde panelen als op mobiele tablets worden weergegeven. Op die manier wordt de operator optimaal ondersteund op elk wisselpunt.
Elke machine is anders. Uit ons brede IO-Link-assortiment vinden wij voor elke toepassing de juiste sensor voor de juiste instelling van lengtes, breedtes en hoogtes Onze identificatiesystemen ondersteunen ook de uitwisseling van wisselstukken. Hierdoor kunnen wij de meest uiteenlopende soorten omschakelingsprocessen bestrijken. De sensoren geven onmiddellijke feedback over bijvoorbeeld
lengtes en breedtes correct zijn ingesteld en dat de juiste uitwisselbare onderdelen zijn geïnstalleerd.
3
Digitale positieverstelling
3
Onze digitale positie-indicator is geschikt voor het instellen van lengtes, breedtes en hoogtes met een handwiel.
Voor de verschillende productformaten is de juiste afstand van de geleiderails voor elk formaat opgeslagen in de software van de Guided Changeover Solution. Het display van de sensor toont dan de nieuwe doelwaarde naast de actuele positie. Hierdoor kunnen de posities zonder fouten met het handwiel worden ingesteld. Dankzij de real-time positieterugkoppeling naar de Guided Changeover Solution is de juiste instelling ook zichtbaar in het softwareoverzicht.
Net als de mastermodules heeft ook deze positiesensor beschermingsklasse IP69k en is dus geschikt voor installatie in washdown-omgevingen.
Sneller aanpassen van lengtes, breedtes en hoogtes
Intuïtieve gebruikersbegeleiding met behulp van het display
Nauwkeurige en foutloze aanpassing van afmetingen
4
Lengte aanpassing
4
Naarmate formaten veranderen, verandert de grootte van objecten en hun verpakking. Voor het instellen van de juiste grijperpositie wordt ons lengtemeetsysteem BTL gebruikt.
De software toont de aanvaarde drempelwaarden en de streef- en werkelijke waarden. Dit maakt het voor de operator gemakkelijker om de juiste instelling te doen.
Vergemakkelijkt de instelling van correcte lengtematen
Software maakt verificatie van juiste instellingen mogelijk
5
Hoogteverstelling
5
Voorwerpen betrouwbaar positioneren, ongeacht het oppervlak. Optische afstandssensoren kunnen worden gebruikt om afstanden in te stellen bij de formaataanpassing. In dit voorbeeld moet de hoogte van de tunnel worden aangepast voor verschillende formaten.
Een weergave van de drempelwaarden en de optimale afstand in de software biedt de operator begeleiding en real-time feedback over de huidige instellingen van de optische sensoren en de tunnelhoogte.
Vergemakkelijkt het instellen van de juiste hoogte
Software maakt verificatie van de juiste instellingen mogelijk
6
Detectie uniek formaat onderdeel
6
Automatische herkenning van verwisselbare onderdelen zorgt ervoor dat het juiste formaat onderdeel wordt ingevoegd tijdens het wisselen. Dit wordt bereikt met onze identificatietechnologieën. Op alle wisselpunten controleren RFID-lees-/schrijfkoppen de wisselstukken, die voorzien zijn van RFID-gegevensdragers.
Afhankelijk van de eisen kan het verwisselbare onderdeel eenmalig door de RFID-lees-/schrijfkop worden geïdentificeerd of permanent worden bewaakt.
Dit voorbeeld toont een eenmalige identificatie van het verwisselbare onderdeel. De gegevensdrager bevindt zich op een etiketrol, bijvoorbeeld voor de flesgrootte 1 liter. Wanneer het formaat wordt gewijzigd, wordt de nieuwe etiketrol eenmaal geïdentificeerd met een RFID-lees-/schrijfkop voordat hij wordt ingebracht.
Zorgt ervoor dat het juiste formaatdeel daadwerkelijk is ingevoegd
Detectie van verschillende veranderingsonderdelen op één punt
7
Detectie van permanent formaat onderdelen
7
Om er permanent zeker van te zijn dat het juiste verwisselbare onderdeel aanwezig is, kan het verwisselbare onderdeel op het verwisselpunt worden gecontroleerd met behulp van een RFID-lees-/schrijfkop.
Dit voorbeeld toont een permanente bewaking van de geleiderail voor een specifieke flesmaat.
Zorgt ervoor dat het juiste formaatdeel daadwerkelijk is ingevoegd.
Permanente bewaking van de formaatdelen
8
Statusweergave
8
Met onze Smartlight weet u te allen tijde hoe de formaatdelen zijn ingesteld. Het controleert betrouwbaar de status van het systeem en visualiseert de voortgang van de formaatwijziging om de operator door het proces te leiden.
Tijdens de productie worden de juiste posities en instellingen van de formaatdelen gecontroleerd.
Real-time feedback van de instellingen van het formaatonderdeel
Snellere foutenopsporing en -correctie
9
Statusweergave op het gereedmeldingspunt
9
Met de Smart Light Indicator kan de juiste instelling op afzonderlijke make-ready punten van de machine worden gecontroleerd.
Door het veranderen van de kleur van de Smart Light Indicator wordt het gebruik van het juiste wisselstuk of de instelling van de juiste lengte direct op het wisselpunt gevisualiseerd. Dit bespaart loopafstanden om de instellingen op de HMI te controleren.
Real-time feedback over de status van de instelling van het formaatdeel
Geeft directe feedback wanneer het instelpunt correct is ingesteld
10
Netwerkmodule
10
Onze centrale netwerkmodule verzamelt de gegevens van alle aangesloten sensoren en brengt communicatie tot stand met de Guided Changeover-software. Bovendien worden alle instellingen en parametriseringen van de sensoren via de netwerkmodule uitgevoerd.
In verschillende behuizingsvarianten past de mastermodule zich aan de omgevingsomstandigheden aan. Speciaal voor de levensmiddelen- en drankenindustrie bieden wij modules tot beschermingsklasse IP69k, die geschikt zijn voor installatie in washdown-omgevingen.
Snelle integratie en eenvoudige configuratie
Consistente diagnostiek
Beschermingsklasse IP69k voor washdown-omgevingen
Krachtig end-to-end netwerk
Wilt u weten hoe ook u in uw bedrijf kunt profiteren van de voordelen van de Balluff Guided Changeover Solution en zo de totale systeemeffectiviteit van uw machines en installaties kunt optimaliseren? Wij adviseren u graag. Neem gewoon hier contact met ons op.
Downloads
-
Case Study: Guided Changeover Solution reduced can labeler changeover downtime by 50 % (EN)
-
Guided Changeover Solution – system simplifies semi-automated format adjustment