- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistieke automatisering: efficiëntie en doorvoer verbeteren
- Witgoed
- Elektronica-industrie
- Revolutie in de automatisering van batterijproductie: zorgen voor maximale efficiëntie en kwaliteit
- Bandenindustrie
- Verkeerstechniek
Vloeistoftechniek
Voor de klassieke toepassing – met digitale oplossingen geschikt voor IIoT
Voor uw hydraulische en pneumatische systemen biedt Balluff u innovatieve oplossingen die aan de modernste eisen voldoen. Met uiteenlopende technologieën voor de bewaking van temperatuur, doorstroming, vulstand en lengte alsmede voor de intelligente positiefeedback. Met dit brede scala kan de gebruiker zowel over proces- als servicegegevens beschikken. Of u nu klassieke oplossingen kiest of voor IIoT geschikte toepassingen wilt omzetten, bij Balluff krijgt u uit één hand partnergerichte ondersteuning geheel afgestemd op uw behoeften.
Het toepassingsgebied van intelligente hydraulica is zeer breed en reikt van supersnelle regeling in vluchtsimulatoren of kunststof-spuitgietmachines tot de zwaarste toepassingen in de mijnbouw. Bij de energieopwekking gaat het daarentegen om hoge veiligheid. Deze worden gegarandeerd door hydraulische systemen met Balluff-sensoren bijvoorbeeld in de vleugelpositionering bij windturbines of bij de regeling van stoomkleppen aan generatoren.
Als in de montage- en automatiseringstechniek eenvoudige bewegingen van A naar B uitgevoerd of onderdelen gegrepen en vastgehouden, geklemd of ingeperst worden, zijn pneumatische aandrijfsystemen met Balluff-positiesensoren nodig. Van voordeel zijn hun eenvoudige topologieopbouw, hun lichte, kleine constructie en grote energie-efficiëntie die speciaal bij vasthoud- of klemtoepassingen zoals bij grijpers in de robottechniek een rol speelt.
Zuigerpositie en ventielpositie in hydraulica detecteren: Perfect integreerbaar in het drukbereik
Hogedrukbestendige inductieve sensoren van Balluff zijn perfect geschikt voor de positiebewaking van uw hydraulica. Bijvoorbeeld voor de eindpositiecontrole aan hydraulische cilinders of voor de bewaking van klepposities. Direct integreerbaar in het drukbereik kunnen de sensoren een druk aan van maximaal 500 bar.
En bij een temperatuurbereik van maximaal 120 °C en een schakelafstand tot 2,5 mm kunnen deze sensoren universeel toegepast worden. Via de optionele temperatuuruitgang kunt u de cilinder tegelijkertijd tegen oververhitting beschermen.
Om de positiebewaking ook bij niet-magnetische cilinders op te lossen, leveren wij u universeel toepasbare magneetveldsensoren.
Nauwkeurige feedbacksystemen voor alle hydraulische cilinders: betrouwbare positieterugkoppeling zorgt voor veiligheid
Als het om hoge betrouwbaarheid en precisie gaat, zijn hydraulische aandrijvingen met geïntegreerde magnetostrictieve lengtemeetsystemen de eerste keuze. Het direct in het drukbereik van de hydraulische cilinder ingebouwde systeem garandeert u de precieze werkelijke waarde van de zuigerpositie.
Door diverse interfaces kunt u bij ons het voor u passende systeem eenvoudig selecteren. Bovendien wordt de universele toepassing vergroot met meetlengtes van 25 tot 7500 mm.
Voor alle niet-magnetische cilindertypen is ons intelligente magneetveld-lengtemeetsysteem geschikt. Het absolute positioneersysteem herkent continu met hoge precisie de actuele zuigerpositie door de cilinderwand. En kan snel gemonteerd worden. Met groefvormen hoeft u geen rekening te houden.
De autarke hydraulische compacte aandrijving: Energie-efficiëntie en hoge positioneernauwkeurigheid
Moderne hydraulische compacte aandrijvingen, de eenheid van hydraulica en elektronica zijn de combinatie van intelligentie en kracht. Hiermee kunnen installatie- en onderhoudskosten verlaagd worden. En bij het energieverbruik van de assen kan tot wel 80 % bespaard worden.
De compacte aandrijving bestaat uit een gesloten vloeistofcircuit met cilinder, pomp, stuurblok en geheugen alsmede de servomotor voor de pomp, de besturingseenheid met interface en de sensoren voor de bewaking van druk, temperatuur en lengte.
Voor het gesloten vloeistofcircuit van de compacte aandrijving levert Balluff u integreerbare lengtemeetsystemen voor een betrouwbare feedback om een hoge positioneernauwkeurigheid te garanderen. Alsmede compacte intelligente sensoren voor de druk- en temperatuurmeting. Deze melden actuele bedrijfstoestanden en maken voorspellend onderhoud mogelijk. Via de in de aandrijving geïntegreerde gegevensinterfaces - veldbus, Ethernet, OPCUA of IO-Link - communiceert de autonome as met de machinebesturing of rechtstreeks in de cloud.
De intelligente pneumatische aandrijving: IO-Link maakt de perfecte lineaire feedback mogelijk
Contactloze en daardoor slijtagevrije magneetveldsensoren voor de markering van eindposities en tussenposities vormen in de pneumatische automatiseringstechniek al lang de standaard. Zowel in pneumatisch bediende standaardactuatoren zoals cilinders en grijpers alsook in speciale pneumatische toepassingen bijv. aan schroefmachines, onderhoudseenheden, motoren, spanners en sleden herkennen zij betrouwbaar de actuele positie.
Met de toenemende digitalisering in de automatiseringstechniek worden intelligentere, gekoppelde pneumatische actuatoren verlangd. In de eerste plaats moet de zuigerverplaatsingsweg permanent geregistreerd kunnen worden zodat een geautomatiseerde positie-instelling lukt. In de tweede plaats moet het mogelijk zijn om via de eigenlijke procesgegevens uitgebreide service- en diagnose-informatie te ontvangen.
Onze magneetveld-lengtemeetsystemen en sensoren met IO-Link voldoen geheel aan deze eisen. Deze intelligente techniek levert alle gewenst gegevens en zorgt voor de perfecte lineaire feedback. De techniek maakt van uw pneumatische actuator een optimale IIoT-oplossing die u bij de digitalisering van de pneumatische aandrijftechniek aan de top plaatst.
Verdere informatie
Downloads
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
-
Industry brochure fluid power technology