- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
Positie en eindstand meten met absolute nauwkeurigheid
Posities tijdens de beweging continu bewaken
Als andere lengtemeetsystemen te groot, te langzaam, te onnauwkeurig of te inflexibel zijn, kunt u op het absolute meetsysteem BML SL1 vertrouwen. Het scoort overal waar u bijvoorbeeld een hoge, absolute nauwkeurigheid van posities en eindstanden nodig hebt. Het is speciaal voor meet- en positioneertaken ontwikkeld, is supersnel, uiterst precies en brancheonafhankelijk te gebruiken. Daarnaast is het compact, zodat u het goed kunt integreren. De bediening is eenvoudig en tegelijkertijd uiterst efficiënt.
Bijzondere flexibiliteit wordt geboden door de geïntegreerde IO-Link-interface. En door IO-Link kan het meetsysteem comfortabel worden gekoppeld. Ook de formaatinrichting en -afstelling kan met de communicatiestandaard snel worden uitgevoerd. Want u kunt alle parameters comfortabel invoeren vanaf één centrale locatie. Via IO-Link kunt u positie-informatie opvragen die via de besturing gemakkelijk bekeken kan worden. Door IO-Link bewaakt u de doelpositie en kunt u continu posities tijdens de beweging controleren.
Met de BML SL1 benut u gelijktijdig de voordelen van een magneetbandmeetsysteem en die van de meest innovatieve interface die in de besturingswereld verkrijgbaar is.
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas