IO-Link-voordelen
Efficiënt en kostenbesparend - de voordelen van IO-Link
De communicatie-interface IO-Link biedt aanzienlijke voordelen: de snelle en kostenbesparende installatie, de continue diagnose en het snel vervangen van sensoren. Want de parameters kunnen centraal worden ingesteld. Uiteindelijk biedt dit meer flexibiliteit en verhoogt het de efficiëntie van de automatisering.
IO-link is gemakkelijk te installeren
Voor IO-Link is een industriële standaardkabel, drie- of vieraderig, voldoende. De uniforme standaardinterface kan daardoor snel in de veldbusomgeving worden geïntegreerd. Zelfs complexe devices kunnen eenvoudig worden aangesloten. Bijzonder interessant hierbij is: ook zonder dure, afgeschermde kabels blijft de digitale communicatie storingsvrij. Hierbij worden analoge signalen zonder conversieverlies gedigitaliseerd.
IO-Link verhoogt de machinebeschikbaarheid
IO-Link maakt het mogelijk om sensoren snel en foutloos te vervangen en het kost minder tijd nodig om een installatie in bedrijf te nemen. Stilstandtijden worden aanzienlijk gereduceerd, omdat de parameters van een vervangen IO-Link-sensor door de IO-Link-Master of de besturing automatisch naar de nieuwe sensor worden geschreven. Inbedrijfstellingen, formaatveranderingen of receptuurwijzigingen kunnen centraal via functiebouwstenen van de besturing worden uitgevoerd. Op deze manier bespaart u tijd en beperkt u het foutpotentieel tot een minimum. Ander voordeel voor u: IO-Link-devices kunnen niet worden verwisseld, omdat ze via IO-Link automatisch worden geïdentificeerd.
IO-Link maakt behoeftegericht onderhoud mogelijk
Continue diagnosegegevens van het gehele proces verlengen de onderhoudsintervallen, omdat door de automatische naregeling via IO-Link aanzienlijk minder onderhoud aan installaties en machines nodig is. Ook is nu prospectieve foutherkenning mogelijk. Want de volledige procesparameters worden continu weergegeven in de besturing.
IO-Link maakt het bedrijf efficiënter
IO-Link-sensoren kunnen in de machine procestechnisch optimaal direct op de plaats van activiteit worden gepositioneerd, omdat de toegankelijkheid van de sensoren geen rol meer speelt. Procestechnisch is dat optimaal. Procesbewaking, instellen van parameters en foutanalyse van de IO-Link-sensoren gebeuren nu in de besturing. Machineprocessen worden zodoende qua tijd geoptimaliseerd. Bovendien zijn signaalvertragingen en verkeerde signalen uitgesloten. Want de digitale gegevensoverdracht zorgt bovendien voor een hoge signaalkwaliteit. Omvangrijke eisen die worden gesteld aan toepassingen kunnen eenvoudig worden gerealiseerd met IO-Link. Want binaire en analoge standaarddevices kunnen tegelijkertijd worden gebruikt met IO-Link-sensoren en -actuators.
IO-Link biedt een krachtig, continu netwerk
Besturingsconcepten met IO-Link bieden eenvoudige en universele oplossingen voor een krachtig, continu netwerk, zodat u met de universele interface profiteert van lage kosten en flexibeler bent dan ooit.
Bij ons geeft IO-Link de toon aan
De voordelen van IO-Link liggen voor de hand: gemakkelijke installatie, hoge machinebeschikbaarheid, behoeftegeoriënteerd onderhoud, efficiënt bedrijf en een krachtig, continu netwerk. Als betrokken partner voor de industriële automatisering biedt Balluff niet alleen een enorm breed scala aan producten en diensten van devices zoals IO-Link-Master, IO-Link-hubs en IO-Link-sensoren, maar ontwikkelen we ook samen met u oplossingen voor de industriële automatisering die precies zijn afgestemd op uw vereisten en wereldwijd kunnen worden ingezet.
Voorbeelden
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas