제조 공정 오류 감지
생산성 향상을 위한 식별 솔루션
제조 공정 오류를 가능한 빨리 검출 및 진단하는 것은 높은 생산성의 필수 조건입니다. 생산 및 포장 공정에서 지속적인 진단은 매우 중요합니다. 이를 통해 batch 손실을 미리 예방하고 비용을 절감합니다.
품질 기준을 충족하지 않는 제품은 충진, 포장, 및 배송되지 않습니다. 오히려 공정 과정에서 개선되거나 폐기될 수도 있습니다. 리콜 조치를 취하지 않아도 되며 초기 단계부터 이미지 손상을 방지할 수 있습니다.
품질 보증을 위해 발루프는 제품과 프로세스를 안정적으로 검증하는 광범위한 솔루션을 제공합니다. 다양한 기술을 통해 고객의 요구사항을 최적으로 충족시킬 수 있습니다.
발루프의 RFID 시스템은 전 공정에 걸쳐 일관된 추적성을 제공합니다: 원재료 공급부터 가공 처리 및 포장, 그리고 소비자에게 이르기까지의 과정을 추적할 수 있습니다. 또한 HF(고주파) 및 UHF(초고주파)의 다양한 데이터 캐리어, 기록/판독 헤드 및 평가 유닛이 있습니다.
산업용 이미지 처리를 통해 높은 제품 풀질과 식품 안전성을 보장합니다. 발루프의 산업용 카메라는 제조 공정 오류를 명확하게 감지합니다. 또한 사용자 친화적인 면이 특장점입니다. 비전문가도 SmartCamera를 간편하게 설치하고 직관적으로 조작할 수 있습니다.
제품 품질 및 공정 제어에 관한 솔루션
이력추적을 통한 제품 품질 관리 및 공정 최적화
사용 중인 재료와 모든 생산 단계를 모니터링하려면 자체 제어 시스템이 이상적입니다. RFID는 모든 데이터를 기록하고 문서화하여 모든 생산 단계와 공정별로 사용된 재료 및 소모품을 추적 가능하도록 합니다. 모든 정보는 실시간으로 조회할 수 있으며 진행 중인 프로세스를 수정 작업을 할 수 있습니다. RFID는 포괄적인 투명성을 제공하며 높은 제품 품질을 제공하는 동시에 프로세스 최적화를 위한 전제 조건을 마련합니다
입하된 원재료의 정확한 이력관리
원재료가 입하되면 첫번째 단계는 현물을 식별해야 합니다. 원재료에 표시된 PDF417 선형 바코드로 식별 작업을 수행합니다. 아쉽게도 코드들이 동일한 높이에 부착되어 있지 않아 자동 스캔 작업이 어렵습니다.
반면 발루프의 핸드 캐리 타입 BVS HS-P를 이용하면 코드 식별 작업을 간편하게 진행할 수 있습니다. 휴대용 리더기 BVS HS-P 는 모든 1D, 2D 및 스택형 바코드를 판독합니다. 고내구성의 휴대용 리더기는 인체 공학적으로 설계되었고 최고의 판독 성능을 제공합니다.
자산 모니터링을 통한 품질 관리
초콜릿 생산 공정에서 초콜릿 몰드가 손상되지 않도록 RFID로 점검하고 적절한 시점에 교체할 수 있습니다. RFID가 초콜릿 몰드를 안전하게 식별하고, 동시에 몰드 상태를 평가하기 때문입니다. 이러한 목적으로 개발된 발루프의 RFID 기반 소프트웨어 솔루션은 처리 시간과 세척 프로세스의 빈도를 기록하고, 이를 몰드 마모에 대해 경험적으로 산출된 한계값과 비교합니다. 이를 통해 항상 자산 상태를 확인할 수 있으며, 마모된 몰드를 적시에 제거할 수 있습니다. RFID를 사용한 자산 관리를 통해 불량품 생산을 방지하고 소모품의 효율적인 사용을 위해 추가로 평가할 수 있는 데이터를 제공합니다.
충진라인에서 제품 및 공정 제어
발루프의 BLA 광학 밴드 센서는 높은 효율성과 오류가 발생하지 않는 충진 공정을 보장합니다. BLA 광학 밴드 센서는 충진 공정에서 병 높이와 직경을 정확하게 모니터링합니다. 먼저 높은 해상도의 광선은 Bottle neck의 폭을 감지하고 미리 입력된 값과 비교합니다. 그 다음 단계에서는 병 높이를 기준으로 병 뚜껑의 완벽한 밀폐 여부를 확인합니다. 따라서 제품 품질 및 공정 제어 측면에서 안전합니다.
포장 공정에서 데이터 및 일련번호 확인
패키징 공정에서는 빠른 처리속도가 중요합니다. 부패하기 쉬운 식품의 제조일자, 유통기한과 시리얼 넘버 등을 신속하고 안정적으로 확인해야 합니다. 이는 발루프의 비전 솔루션으로 구현이 가능합니다. visual identification 기능을 사용하면 모든 1D, 2D 및 모든 스택 타입 코드를 정확하게 판독할 수 있습니다.
발루프의 산업용 이미지 처리 솔루션은 다양한 어플리케이션 분야에 사용할 수 있습니다. 또한 직관적인 조작 방식으로 매우 사용자 친화적이며 효율성이 높습니다.