IO-Link 적용 모듈식 제어 콘셉트
IO-Link – 산업 자동화용 USB
USB 인터페이스가 컴퓨터 사용에 혁명을 가져온 것과 마찬가지로 자체 프로토콜과 IO-Link Master이 적용된 범용 인터페이스 IO-Link는 산업 자동화에 큰 변화를 가져왔습니다. 모든 USB 연결 장치를 USB 포트에 연결할 수 있는 것과 같이 모든 IO-Link 디바이스는 IO-Link Master에 연결하여 사용할 수 있습니다. IO-Link는 USB와 마찬가지로 모든 장치에 간편하게 설치하여 사용할 수 있는 표준화된 인터페이스입니다. 따라서 통신 표준과 IO-Link 프로토콜의 결합은 네트워크화된 지능형 생산을 위한 원동력 기술이자 미래형 산업을 구현하기 위한 중요한 요소입니다.
병렬 배선부터 필드버스 프로토콜까지
병렬 배선을 필드버스 사용으로 대체하는 것은 산업 자동화에 커다란 발전을 가져왔습니다. 필드버스 프로토콜을 사용함으로써 고가의 구리 케이블을 사용하는데 들어가는 상당한 비용을 절감할 수 있게 되었습니다. 그 결과 비용이 눈에 띄게줄어들었습니다. 버스 케이블 한 개로 다수의 병렬 케이블 배선을 대체하고 배선의 스트랜드 수를 줄임으로써 필드버스 사용 시 작업 시간이 줄었습니다. 자재와 공간도 절약할 수 있습니다. 버스 케이블이 상이한 영역의 구성 요소들을 연결함으로써 컨트롤 박스가 없는 설비를 구현할 수 있습니다.
필드버스 프로토콜의 취약점
프로토콜 전기 고장이 더 이상 발생하지 않고 케이블 비용이 절감할 수 있는 필드버스 케이블에도 취약점이 있습니다. 필드버스 케이블은 미세한 신호 레벨 하나만을 사용할 수 있고, 고장이 발생하기 쉬우며, 잘 구부러지지 않고, 차폐 처리 비용이 비쌉니다.
IO-Link: 간편하고 유연한 사용이 가능한 기술
필드버스 프로토콜의 취약점은 IO-Link를 사용함으로써 해결되었습니다. IO-Link 시스템은 IO-Link Master와 한 개 또는 여러 개의 IO-Link 디바이스, 즉 센서 또는 액추에이터로 구성됩니다. IO-Link Master는 제어 시스템(SPS)과 연결되는 인터페이스로서 연결된 IO-Link 장치와의 통신을 담당합니다. 본 인터페이스는 비차폐 3심 케이블 또는 4심 표준 케이블을 사용합니다. 본 케이블은 다양한 활용이 가능하고, 다수의 벤딩 사이클에도 사용이 적합합니다. 3심 케이블은 일반적으로 디바이스와 IO-Link Master간의 통신을 담당하고, 전력을 공급합니다. 본 케이블은 연결이 쉽고, 비용이 저렴하며, M5, M8 또는 M12 커넥터가 적용된 표준 케이블 연결부를 사용합니다.
IO-Link: 다용도로 사용할 수 있는 스마트한 기술
범용 IO-Link 프로토콜을 사용하면 다양한 디바이스를 간편하고 스마트한 방식으로 연결할 수 있습니다. IO-Link 디바이스의 공정 모니터링, 파라미터 세팅 및 오류 분석은 제어 시스템에서 실시됩니다. 발루프 IO-Link는 유연한 제어 콘셉트와 다양한 영역에서의 디바이스 통신을 구현해줍니다. IO-Link는 다양성, 간편성, 뛰어난 성능을 갖춘 범용 자동화 인터페이스입니다.
다양한 장치 병행 구성 가능
UDP(User Datagram Protocol)를 통해 네트워크상에 있는 모든 IO-Link 장치에 직접 액세스할 수 있어 동일한 네트워크상에 있는 다양한 장치의 병렬 구성을 가능하게 해줍니다. 장치 매니저 소프트웨어의 멀티 윈도우 기능을 사용하여 다양한 장치를 동시에 구성하고 진단할 수 있습니다. 소프트웨어로 구현할 수 있는 IO 설비 테스트와 SPS 없는 작동 변수 세팅을 통해 신속한 설비 사용이 가능합니다. SPS 통신과 병행하여 SPS 프로세스 주기에 영향을 주지 않으면서 프로세스 데이터, 작동 변수 데이터, 진단 데이터를 전송합니다. 이러한 통신 프로세스는 네트워크상의 IO-Link 장치를 통해 지속적으로 실시됩니다. IO-Link 장치 관리자는 발루프의 모든 Profinet 및 Ethernet IP Master 모듈에서 사용이 가능합니다.
IO-Link에 관하여
발루프의 IO-Link 포트폴리오에는 다양한 작동 원리가 적용된 센서와 독보적인 네크워크 및 연결 기술 제품이 포함되어 있습니다. 따라서 발루프 IO-Link는 시장에서 통용되는 모든 필드버스 프로토콜을 지원합니다. 발루프 IO-Link는 Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link, EtherCAT 등의 필드버스 시스템을 사용하여 모든 영역에서 빠른 시동, 최적화된 공정 프로세스, 뛰어난 연결성 그리고 희망하는 제어 개념에 대한 높은 활용성 보장은 물론 극대화된 계획 안정성 등을 보장합니다. 발루프의 IO-Link 솔루션은 고객의 요구사항에 부응하는 맞춤형 제품입니다.
Downloads
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas