로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

IO-Link 장점

효율성 향상, 비용 절감 –이것이 바로 IO-Link 장점!

IO-Link 장점

통신 인터페이스 IO-Link의 장점으로 비용 절약, 신속한 설치, 지속적인 진단 실시, 신속한 센서 교체 등이 가능합니다. 중앙에서 관련된 파라미터를 설정할 수 있기 때문입니다. 따라서 설비 및 기계의 유연한 가동이 가능하고, 자동화 효율성도 높아집니다.

IO-Link는 설치가 쉽습니다.

IO-Link는 3심 또는 4심 표준 산업 케이블 한 개로 설치할 수 있습니다. 따라서 표준 인터페이스를 필드버스와 신속하게 연결할 수 있습니다. 또, 복잡한 디바이스도 간단하게 연결할 수 있습니다. 장점: 많은 비용이 소요되는 실드 처리된 배선 없이도 장애가 발생하지 않는 디지털 통신을 구현할 수 있습니다. 변환 손실 없이 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있습니다.

IO-Link는 기계 활용도를 높여줍니다.

IO-Link는 실수 없이 신속한 센서 교체를 가능하게 해줌으로써 설비 작동을 위해 필요한 시간을 단축시켜줍니다. IO-Link Master 또는 제어 시스템이 기존 IO-Link 센서의 파라미터를 새로 장착한 센서에 자동으로 기록함으로써 다운타임을 줄일 수 있습니다. 제어 시스템의 기능 모듈은 중앙 통제방식으로 시동, 포맷 변경 또는 배합 변경을 실행합니다. 따라서 시간을 절약하고 오류 발생률을 최소화할 수 있습니다. 그 밖에도 많은 장점을 누릴 수 있습니다. IO-Link 디바이스는 IO-Link에 의해 자동으로 인식되므로 교체시 오류가 발생하지 않습니다.

IO-Link를 사용하면 고객 맞춤형 유지보수가 가능합니다.

전체 공정에 관한 지속적인 진단 데이터를 통해 유지보수 주기가 길어집니다. IO-Link를 통해 자동으로 실시되는 재조정에 의해 설비와 기계의 유지보수를 자주 실시할 필요가 없기 때문입니다. 또한 오류를 사전에 감지할 수 있습니다. 전체 공정 파라미터가 지속적으로 제어 시스템에 표시되기 때문입니다.

IO-Link는 작ㅇ 효율성을 높여줍니다.

IO-Link 센서는 센서 접근성을 고려할 필요가 없으므로 기계 내부의 작업 영역에 다이렉트로 설치할 수 있습니다. 공정 기술에 사용하기 최적화되어 있습니다. IO-Link 센서의 공정 모니터링, 파라미터 세팅 및 오류 분석은 제어 시스템에서 실시됩니다. 기계 가동 시간을 최적화할 수 있습니다. 또한 신호 지연이나 신호 조작이 발생하지 않습니다. 신호 품질이 뛰어난 디지털 방식으로 데이터가 전송되기 때문입니다. IO-Link를 사용하면 다양한 활용이 가능합니다. IO-Link 센서 및 IO-Link 액추에이터로 바이너리 표준 디바이스와 아날로그 표준 디바이스를 동시에 사용할 수 있기 때문입니다.

IO-Link를 사용하면 고성능 일반 네트워크를 구현할 수 있습니다.

IO-Link를 사용한 제어 콘셉트는 고성능 일반 네트워크를 구현할 수 있는 간단한 범용 솔루션을 제공함으로써, 비용은 줄이고 활용도는 높여줍니다.

IO-Link에 관하여

다시말해 IO-Link의 장점은 간편한 설치, 뛰어난 기계 활용도, 고객 맞춤형 유지보수, 효율적인 가동, 그리고 고성능 일반 네트워크가 있습니다. 발루프는 산업 자동화 파트너로서 IO-Link Master, IO-Link 허브, IO-Link 센서 등의 디바이스로 구성된 다양한 제품과 서비스만을 판매하는 것이 아니라, 전 세계에서 통용될 수 있는 고객 맞춤형 산업 자동화 솔루션을 개발합니다.

예시

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.