オーバーヘッドコンベアのワイヤレス監視
高い生産量を実現するためには、効率的で時間的に余裕のあるプロセスが重要な前提条件となります。例えば、車のボデーなどの部品をできるだけ傷をつけずスムーズに搬送する自動オーバーヘッドコンベアなどです。レールの凹凸やオーバーヘッドアームの摩耗の兆候を早期に発見し、障害を出さないようにする必要があります。
この問題を解決するのがポータブル・モニタリング・システムです。バッテリー駆動により、個々のオーバーヘッドコンベアの振動を継続的に監視し、定常状態からの逸脱をEメールで自動的に通知します。これにより、要求に応じたメンテナンスを行うことができ、生産ラインの円滑な運用を確保することができます。
もう一つの特徴は、バッテリーが空になった場合、バルーフのインダクティブ・カプラ BICを介してワイヤレスで充電できることです。サービスステーションで、オーバーヘッドコンベアのメンテナンスと並行して充電することができます。