Balluff社のGuided Changeover Solutionによる部分的なフォーマット切り替えの自動化
半自動で簡単にフォーマット調整ができます。システム付き。
生産現場では、さまざまな課題に直面します。非常に重要で繰り返し起こる問題のひとつに、ダウンタイムとそれに伴う機械の停止時間の短縮という課題があります。Balluff のガイド付き段取り替えソリューションは、機械の段取り替えプロセスを部分的に自動化することにより、スクラップの発生を回避し、フォーマット切り替え時間を確実に短縮することで、お客様のOEE(総合設備効率)を向上させることができます。
工場の稼働率とOEEを向上させる、たった3つのステップ
1. 切り替えポイントの特定
2. センサーやデバイスの選定と設置
3. ステップ・バイ・ステップの作成
ガイド付き段取り替えソリューションの適用分野
当社のガイド付きチェンジオーバーソリューションは、多くの産業で使用することができ、特に次のような特殊な要件に適しています。 食品、飲料、化粧品、医薬品、パッケージング業界特に、以下の点に該当する場合は、ご注意ください。
小ロット生産であるため、機械やラインの入れ替えが頻繁に発生します。
切り替えポイントが多く、切り替えに比較的時間がかかる。
切り替え作業には、十分な訓練と経験を積んだ従業員が必要です。
段取り替えのための機械を複数台設置した生産ラインも用意されています。
切り替え後の立ち上げに時間がかかり、無駄が生じる。
機械やラインのフォーマット切り替えを確実に行うことができます。
Balluff のガイド付き交換ソリューションは、ガイドレールの長さ、幅、高さなどを調整するのに便利です。センサーは、寸法が正しく設定・調整されたかどうかを即座にフィードバックします。
当社のRFID技術は、交換部品を自動的に検出し、交換時に正しいフォーマットの部品を挿入することを保証します。
結果を視覚化するために、機械やラインにLED信号柱を取り付け、明確に定義されたカラースケールで機械の状態を読み取ることができるようにしました。
ステップバイステップのインストラクションは、当社のソフトウェアで直接作成します。すべてのタスクを詳細に説明し、独自のビジュアル資料を補足することができます。各ステップは、目標値を定義したセンサーにリンクさせることができます。作成は短時間で簡単にできます。プログラミングの知識は必要ありません。
ガイド付きチェンジオーバー・ソフトウェア:オートメーション・ソリューションの心臓部
簡単な操作ガイダンス
このソフトウェアは、フォーマットの設定から生産開始まで、段階的にオペレーターをガイドします。
ユーザーガイダンスは、固定パネルやタブレット端末など、異なるデバイスで表示することができます。ユーザーインターフェースの言語を選択することができます。
即時フィードバック
現在の作業ステップが正しく終了したときのみ、次のステップがパネルに表示されます。そのため、経験の浅い従業員でも迅速にフォーマットを調整でき、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。
時間のかかる再調整が不要になりました。マニュアルや高額なトレーニング費用は過去のものです。
独立したレトロフィット・ソリューション - 最短時間で使用開始可能
Edge Gatewayにプリインストールされた当社ソフトウェアをお渡しします。つまり、社内ネットワークや印刷機の制御システムから完全に独立しているため、実際の作業であるフォーマット変更に直接着手することができるのです。
そのため、お客様のITインフラに干渉することなく、当社の独立した後付けソリューションを簡単に導入することができます。
フォーマット切り替えソリューションのメリット:OEE(Overall Equipment Effectiveness)の向上
Guided Changeover Solutionのステップバイステップの説明により、フォーマット切り替え時のミスを減らすことができます。これにより、ダウンタイムが減少し、機器全体の効率も向上します。そして何より、このソリューションは、社内ネットワークや機械制御システムに依存することなく、簡単に後付けすることができるのです。
Guided Changeover SolutionsをYouTubeで見る短い切り替え時間と立ち上げ時間
継続的なモニタリング
エラーやリジェクトの回避
スタンダードとアドバンスの2種類のソフトウェアライセンスが用意されています。
機能 |
機能説明 |
ソフトウェアライセンス 標準 |
ソフトウェアライセンス アドバンス |
インストラクションの作成 |
各変更点での必要な調整のためのステップバイステップインストラクションの作成。 |
|
|
オペレーターガイダンス |
フォーマット変更の際、オペレーターは各ステップを案内され、設定に関するフィードバックを直接受けることができます。 |
|
|
モニタリング |
すべてのパラメーターをモニターしています。パラメータが変更された場合、即座にメッセージが表示されます。 |
|
|
PLCとのハンドシェイク 制御への信号送信 |
PLCに生産開始・停止の信号を設定することが可能。 |
|
|
センサー技術 |
8、32、64、または無制限の数のセンサーを使用するライセンス。 |
|
|
マルチユーザーモード |
複数のオペレーターがライン上の異なるポイントで同時にフォーマット変更を行うことができます。 |
|
|
沿革 |
モニタリングのフォーマット調整に関する文書。 |
|
ガイド付きフォーマット調整のための可能なコンポーネント
実践例:ガイド付きフォーマット調整による生産工程の最適化
すでに実現したプロジェクトの実例から、効率アップの可能性と規模を説明します。すでにバルーフシステムソリューションをご利用いただいているお客様の会社では、システム全体の効果が65%以上向上したことを記録することができました。平均約90分かかっていた切り替え時間がわずか30分に短縮され、生産時のスクラップやそれに伴う手戻りも大幅に削減されました。
1
概要:ガイド付きチェンジオーバーソリューション
1
以下は、充填ラインをベースにした半自動フォーマットチェンジオーバーのアプリケーション例です。
ボトルへの充填、蓋の取り付け、ラベルの貼り付けから、飲料用木箱への梱包まで、あらゆるポイントでフォーマットの切り替えをサポートするGuided Changeover Solutionをご紹介します。
チェンジオーバーとランプアップ時間が短い
エラーの防止と不良品の最小化
切替指示書の簡単な作成と管理
直感的なステップバイステップのオペレーターガイダンス
社内ネットワークや機械制御システムから独立したレトロフィット・ソリューション
2
ソフトウェア:Guided Changeover Solution
2
BalluffのGuided Changeover Solutionは、異なるフォーマットの直感的で簡単な設定、作業ステップの作成と管理、詳細なオペレータガイダンスにより、安全な半自動フォーマット切替えを可能にします。
異なるフォーマットを設定する場合、当社のソフトウェアは、オペレータにステップバイステップでフォーマットの切り替えをガイドします。そのため、経験の浅い従業員でも、より迅速にフォーマットを調整することができ、ダウンタイムを最小限に抑えることができます。時間のかかる再調整が不要になります。マニュアルや高額なトレーニング費用は過去のものです。説明書は、常設のパネルとモバイルタブレットの両方に表示することができます。このように、あらゆる切替ポイントでオペレーターを最適にサポートします。
機械は一台一台違います。IO-Linkの幅広いラインナップから、あらゆるアプリケーションの長さ、幅、高さを正しく設定するための適切なセンサーを見つけることができます。当社の識別システムは、交換部品の交換にも対応しています。これにより、最も多様なタイプのチェンジオーバープロセスをカバーすることができます。センサーは、例えば、次のようなことを即座にフィードバックします。
長さや幅が正しく設定されているか、交換部品が正しく取り付けられているか。
3
デジタル位置調整
3
当社のデジタルポジションインジケータは、ハンドホイールによる長さ、幅、高さの設定に適しています。
異なる製品サイズに対して、各フォーマットに適したガイドレールの距離は、ガイドチェンジソリューションのソフトウェアに保存されています。そして、センサーのディスプレイには、実際の位置に加えて、新しい目標値が表示されます。これにより、ハンドホイールによる位置の設定がミスなく行えるようになりました。ガイド付き交換ソリューションへのリアルタイムの位置フィードバックにより、正しい設定がソフトウェアの概要にも表示されます。
マスターモジュールと同様に、このポジションセンサーも保護等級IP69kを有しており、ウォッシュダウン環境での設置に適しています。
長さ、幅、高さの調整の迅速化
ディスプレイを利用した直感的なオペレーターガイダンス
正確で間違いのない寸法調整
4
長さ調整
4
フォーマットが変わると、モノの大きさやパッケージも変わってきます。グリッパーの位置を正しく設定するために、当社の測長システムBTLが使用されています。
ソフトウェアには、受入閾値のほか、目標値や実績値が表示されます。これにより、オペレーターが正しい設定を行うことが容易になります。
正しい長さの測定設定を容易にする
ソフトウェアによる正しい設定の確認が可能
5
高さ調整
5
表面に関係なく、物体を確実に位置決めすることができます。光学式距離センサーを使用して、フォーマット調整で距離を設定することができます。この例では、フォーマットのサイズが異なるため、トンネルの高さ調整が必要です。
閾値と最適な距離をソフトウェアに表示することで、オペレータは光学センサーの現在の設定とトンネルの高さに関するガイダンスとリアルタイムのフィードバックを得ることができます。
正しい高さの設定を容易にする
ソフトウェアで正しい設定の確認が可能
6
独自フォーマット部品検出
6
交換可能なパーツを自動認識し、交換時に正しいフォーマットのパーツを挿入することができます。これを実現するのが、当社の識別技術です。すべてのチェンジオーバーポイントで、RFIDリード/ライトヘッドが、RFIDデータキャリアを備えたチェンジパーツをチェックします。
要求に応じて、交換部品はRFIDリード/ライトヘッドによって一度だけ識別されることもあれば、常時監視されることもあります。
この例では、交換部品を1回だけ識別する場合を示しています。データキャリアは、例えばボトルサイズ1リットル用のラベルロールにあります。フォーマット変更時には、新しいラベルロールを挿入する前に、RFID読み取り/書き込みヘッドで一度識別します。
正しい形式の部品が実際に挿入されていることを確認する。
異なる変化部分を一度に検出
7
パーマネントフォーマットの部品検出
7
交換部品が正しいものであることを恒久的に保証するために、RFID読み取り/書き込みヘッドを使用して交換部品を交換ポイントでモニターすることができます。
この例では、特定のボトルサイズに対してガイドレールを常時監視しています。
正しい形式の部品が実際に挿入されていることを確認する。
フォーマット部品の常時監視
8
ステータス表示
8
スマートライトなら、フォーマットパーツがどのように設定されているか、常に把握することができます。システムの状態を確実に監視し、フォーマット変更の進捗状況を可視化してオペレータをガイドします。
生産時には、フォーマットパーツの正しい位置と設定をモニターします。
フォーマット部分の設定をリアルタイムにフィードバック
エラー検出と訂正の高速化
9
メイクレディ時の状態表示
9
Smart Light Indicatorにより、機械の個々のメイクレディポイントの正しい設定を確認することができます。
Smart Light Indicatorの色を変えることで、正しい交換部品の使用や適切な長さの設定を交換時に直接視覚的に確認することができます。これにより、HMIで設定を確認するために歩く距離を短縮することができます。
フォーマット部分の設定状況をリアルタイムにフィードバック
設定したポイントが正しく設定されると、ダイレクトにフィードバックされます。
10
ネットワークモジュール
10
当社の中央ネットワークモジュールは、接続されたすべてのセンサーからデータを収集し、Guided Changeoverソフトウェアとの通信を確立します。また、センサーの設定やパラメーター化はすべてネットワークモジュールを介して行われます。
異なるハウジングバージョンでは、マスターモジュールは環境条件に適応します。特に食品・飲料業界向けには、ウォッシュダウン環境での設置に適した保護等級IP69kまでのモジュールを提供しています。
迅速な統合とシンプルな設定
一貫した診断
保護等級IP69k(ウォッシュダウン環境用
強力なエンドツーエンドネットワーク
Balluff のガイド付き段取り替えソリューションの利点を貴社でも活用し、機械やシステムのシステム全体の効率を最適化する方法をお知りになりたいですか?アドバイスさせていただきます。こちらからお問い合わせください。
Downloads
-
Case Study: Guided Changeover Solution reduced can labeler changeover downtime by 50 % (EN)
-
Guided Changeover Solution – system simplifies semi-automated format adjustment