飲料産業のオートメーションを最適化: 充填と製造に最高のOEE
飲料工場を効率的にする専用の自動化コンポーネントで製品品質と効率性、サステナビリティを革新
変化する市場要求や厳格な産業の基準、サステナビリティの目標などによる複雑さの管理は、食品・飲料産業における重要な課題です。バルーフはFAのスペシャリストとして、高度なセンサ、ネットワークソリューション、その他技術の包括的な製品群を提供しています。
バルーフのソリューションは、飲料産業の設備と充填プロセスの自動化に特化してデザインされており、OEE(総合設備効率)をお客様のサステナビリティの取組みの両方を改善することを目的としています。飲料メーカーか装置メーカーに関わらず。バルーフは業界特有の課題に対してカスタマイズされたソリューションを提供します。
3Dで見る充填機のアプリケーション
インタラクティブな充填機の3D画像をご覧ください。バルーフ製品が実際どのように動作・機能し、その技術がお客様の抱える飲料産業の自動化に関する課題をどのように解決するか、分かりやすく解説しています。 ボトリングマシンのインタラクティブな 3D ビジュアライゼーションに浸り、Balluff のテクノロジーがお客様の飲料オートメーション要件をどのように満たすかをご確認ください。
1
アプリケーションの概要
1
この充填ラインでは、バルーフのセンサ、ネットワーク機器、トレーサビリティソリューションが、飲料産業の自動化に関する業界基準を満たしながら、設備の性能とOEEを飛躍的に向上させています。
2
IO-Link対応ハブ
2
バルーフのIO-Link対応ハブは、汎用センサやアナログセンサ、アクチュエータを産業用ネットワーク経由で接続します。バルーフのハブを使用することで、圧倒的な省配線を実現できます。さらに、これらのハブは信号の簡易的なエッジ処理や診断機能など追加機能を搭載しています。様々な形状と接続技術により、過酷な環境でも幅広い要件に対応するソリューションを提供します。
3
レベルセンサ
3
レベル監視用磁歪式リニアスケール BTL-SFによるタンク内のレベル監視:
磁歪式リニアスケール BTL-SFは、食品・飲料産業における厳しい規制をクリアしています。国際的な衛生規格を高い水準で満たしているため、衛生的なデザインが重要視されるアプリケーションで豊富な実績を持ちます。そのため、装置メーカーは装置を世界中に販売することができます。このレベル監視用磁歪式リニアスケールは、ミクロン単位の分解能で精度の高い充填測定を実現します。
特徴
様々な国際認証取得: ECOLAB、3A、FDA
衛生基準と耐久性を確保する完全ステンレスハウジング
調整不要の設置
柔軟に導入できる標準的で豊富なインタフェースの種類
あらゆる液状媒体に対応
CIP(クリーンインプレース): 設置後でも洗浄がカンタン
SIP(低地殺菌): 130℃までのプロセス温度に対応
信号の立上り/立下りの設定可能
4
産業用RFIDシステム
4
スマート機能を搭載した産業用RFIDシステムで、ボトル搬送用の交換部品を識別:
バルーフの産業用RFIDシステムが正確なフォーマット変更をサポートします。HF帯またはUHF帯のRFIDシステムにより、交換部品を自動的に識別できます。これにより、様々なフォーマットの交換部品を確実に取り付けることができます。さらにRFIDで偽造された交換部品の使用も防止することができます。豊富な種類のプロセッサ、アンテナ、タグから多彩な組み合わせのシステムで、交換部品を確実に識別します。
特徴
PROFINETやEtherNet/IP、USB 2.0の方法なインタフェースを搭載したプロセッサ内蔵RFIDアンテナ
高速・大容量データに対応する最大4つのアンテナを同時に運用できるRFIDプロセッサ
搭載されたIO-LinkマスタポートにLED積層信号灯を直接接続可能
5
デジタルインジゲータ
5
バルーフのデジタルポジションインジゲータで、多品種少量生産を素早く正確に実施することができます。このインジゲータは、使い勝手に優れたインタフェースで半自動のフォーマット変更を実現します。シンプルなオペレーターガイダンスと正確なフォーマットの設定により、作業効率が向上します。これにより、フォーマット変更が迅速に実行されるだけでなく、装置の立上げにかかる時間とダウンタイムを大幅に短縮できます。
6
IO-Linkゲートウェイ
6
バルーフはセンサとアクチュエータを完璧にネットワークに接続する新世代のネットワークモジュールを開発しました。このモジュールは、ディスプレイと大型のLED、ウェブサーバー機能を内蔵し、汎用性の高い設定パラメータと診断情報を備えています。
モジュールのステータスLEDは大きく明るいため、視認性が高く瞬時に状態を把握できます。これにより、立上げやメンテナンス、トラブルシューティングの時間を節約することができます。
最大4 Aの出力電流を持つIO-Linkゲートウェイは、大型のアクチュエータも駆動させることができます。各出力にはLEDインジゲータと共に搭載された過負荷保護機能とトラブルシューティングを容易にするIO-Linkのデータストレージ機能を搭載しています。また、堅牢な金属ハウジングは強い衝撃や振動にも耐えます。
そのため、長期間にわたり常に高い性能を発揮することができます。
7
誘導型近接センサ
7
バルーフの誘導型近接センサは、金属物体の検出に最適です。短絡保護回路を搭載し、非接触で動作するため摩耗がなく、ホコリや汚れにも強い耐性を誇ります。センサは、Φ3 mmから80 x 80 mmの立方体まで豊富な形状を取り揃えています。
8
MICROmote - 超小型光電センサヘッド
8
革新的なセンサ素子を搭載したモジュラーデザインのMICROmoteは、お客様固有の要件に対応します。精密な光電センサモジュールは、あらゆるアプリケーションにおいて高いプロセス精度を確保します。
9
HF帯産業用RFIDタグ (13.56 MHz)
9
HF帯産業用RFIDシステム BIS M(13.56 MHz)は、DIN ISO 15693とDIN ISO 14443の標準規格をサポートしています。
豊富な寸法、形状、メモリ容量、動作温度、素材、アンテナ技術、取付け方法の種類を用意した多種多様なパッシブタグで、ほぼすべての技術的課題をクリアすることができます。さらにBIS Mは絶対的なデータセキュリティも備えた最も堅牢なRFIDシステムです。
10
バルーフ エンジニアリングツール
10
メーカーに依存しないIO-Linkデバイスの試運転と設定には、バルーフ エンジニアリングツール(BET)が最適です。
このソフトウェアは、ネットワークトポロジーを自動的にスキャンし、バルーフのIO-Linkゲートウェイに接続されているIO-Linkデバイスの状態をリモートで監視できます。
また、デバイスのパラメータ化と試運転を行い、個々のデバイスまたはトポロジ全体のパラメータを管理することができます。
11
セーフティI/Oハブ
11
セーフティI/Oモジュール:BNI0098でIO-Linkを介したPROFIsafe:
バルーフのセーフティI/Oハブは、IO-Linkを介してオートメーションとセーフティ技術を組み合わせた史上初の製品です。Safety over IO-Linkにより、両方のメリットを得ることができます。そのため、セーフティ技術の導入はかつてないほど簡単になります。標準的なM12コネクタケーブルさえあれば、あらゆるセーフティ機器を接続できます。パラメータ設定はコントローラを介して一元で行うことができます。セーフティの関連データはIO-Linkゲートウェイ経由でコントローラへ直接送られます。PROFIsafe over PROFINETを使用することで、コントローラとの安全な通信が確保されます。
12
インダストリアルカメラ
12
インダストリアルカメラBVS0039によるラベル検査や、封止チェック、部品検出などの品質管理:
インダストリアルカメラは、品質保証に必要な鮮明な画像と高速データ処理を提供します。トレーサビリティにも使用できるインダストリアルカメラ BVS CAは、コードやテキストを認識・確認し、要求される検証タスクをこなします。
使い勝手のよいBVS Cockpitのユーザーインタフェースにより、バルーフのインダストリアルカメラは直感的でカンタンな操作を実現しています。そのため、予備知識なしで運用できます。
特徴
GigE VisionとUSB3 Visionの標準化されたデータインタフェースとGenICamのプログラミングインタフェース
搭載された機能を柔軟にカスタマイズできる内蔵メモリとFPGAモジュール
高速データ処理
保護等級 IP67(GigEVisionタイプ)
13
拡散反射型光電センサ
13
スマート機能を搭載した背景抑制機能付き拡散反射型光電センサ BOS0285によるボトル検査:
背景抑制機能付き拡散反射型光電センサは、設定された検出距離のターゲットを反射する背景の干渉を受けずに確実に検出します。また、ターゲットの色や表面状態にも影響を受けません。投光部と受光器が一体型になったコンパクトなハウジングで、バルーフの拡散反射型センサは取り付けが簡単で、調整も迅速に行えます。
特徴
ターゲットの色や材料、表面状態に依存せず、様々な距離で確実に検出
背景に近い場所にあるターゲットを検出 - 明るい背景や暗い環境でも検出可能
異なる反射条件でも検出範囲はほぼ一定
リフレクタや別体の受光器は不要
赤色光または小型部品を検出できる赤色レーザー
14
SmartLight
14
スマート機能を搭載したSmartLight BNI0082によるアプリケーション全体のステータス表示:
SmartLight BNI0082で、生産状況を常に把握できます。センサの出力データを見える化することで、装置やシステムの状態を確実に監視できます。
15
状態監視センサ
15
バルーフの状態監視センサは、3軸の振動、接触温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理変数を記録し、それらを簡易処理したのち、IO-Link経由でホストシステムへ伝送します。標準化されたIO-Linkプロトコルにより、センサを簡単にパラメータ設定でき、センサ内部のエッジ処理を特定のアプリケーションに適合させることができます。
プロセスデータの構成を最大5つの測定データまたはエッジ処理したデータから自由に選択でき、サイクリックに伝送できます。
そのため、バルーフの状態監視センサは、あらゆるシステムでっ予兆保全と効率的なメンテナンスの実現に貢献し、システム全体で効率性を大幅に向上させます。
16
回帰反射型光電センサ
16
スマート機能を搭載した回帰反射型光電センサ BOS0286によるビールケースの検出:
ターゲットの色や材質、表面状態に依存せず、確実に検出します。偏向フィルタにより、光沢のあるケースでも問題ありません。投光部と受光部が一体型になっているため、この光電センサは簡単に取付けでき、余裕のある取付け公差により位置合せも簡単です。
特徴
余裕のある取り付け公差で簡単な位置合せ
長距離用の大型リフレクタ
ターゲットの色や材質、表面状態に依存せず、確実に検出
偏向フィルタにより、光沢のある物体の検出にも最適
センサ1台とリフレクタの取付けのみ
注目のアプリケーション: ユニークな自動化プロセスに応えるコンポーネント
OEEの最適化のため飲料製造と充填プロセスにおけるお客様の特別な要件に適合する、バルーフのコンポーネントをご覧ください。
バルーフのユニークなコンポーネント: 飲料メーカーと装置メーカーに強い競争力
品質保証やサステナブルな運用、予兆保全など、飲料メーカーと装置メーカーの双方に向けたクラス最高のコンポーネントを提供しています。
装置メーカー
特定の自動化ソリューションのために開発されたコンポーネント
既存のシステムとアーキテクチャへのシームレスな統合
装置の性能と信頼性の向上
効率的なM2M通信
飲料メーカー
生産効率とOEEの向上
製品品質の安定性向上
ダウンタイムとメンテナンスコストの削減
サステナブルなソリューションによる、より環境に優しい生産
飲料産業の注目のアプリケーション:OEE の向上
バルーフが革新的なコンポーネントでOEEの改善に貢献する、包装産業の主要な7つのプロセスをご覧ください。
これらのアプリケーションの詳細については、OEE向上のガイドブックをダウンロードしてください。
充填機のあらゆるプロセスを強化する主な製品
バルーフの包括的なFA製品の比類ない性能とシステムの信頼性を体験してください。お客様の製造現場のニーズに合わせてデザインされたバルーフの製品は、OEEの最適化とコスト削減を実現します。
お問い合わせと参考資料: 最高のパフォーマンスへの道
こちらのお問い合わせと参考資料をご利用ください。
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety