EMCノイズ環境下での確実な信号伝送
Balluffの溶接環境のために開発されたリモートI/O製品は、溶接スパッタや溶接電流、EMCノイズの影響を受けません。ラインナップとして、IO-Linkゲートウェイ、IO-Link対応センサハブ、IO-Link対応I/Oハブを取り揃えています。これらの製品のすべてのチャンネルには短絡保護回路と過負荷保護回路が搭載されています。IO-Link対応ハブにより、各溶接セルごとの分散型システムを構築し、Ethernet/IP対応のIO-Linkゲートウェイによって、直接、装置のコントローラと通信することが可能です。IO-Linkゲートウェイに搭載されたIO-Linkマスタポートには、インテリジェントなIO-Linkセンサやアクチュエータ、I/Oハブなど、多様なデバイスを接続でき、各デバイスのパラメータ設定はIO-Link経由で簡単に行うことができます。さらに、有益なデータや診断情報は品質維持や予兆保全の情報として活用できます。しかも、このシステムの接続は標準的なコネクタ付きの3線非シールドケーブルを使用するため、工数とコストを著しく削減することができます。