溶接:溶接プロセスの確実な監視とシステム稼働率の向上
今日、品質のチェックは、最終工程だけでなく、製造プロセスの段階で行われます。検査で、わずかな違いを確実に検出することができれば、コストのかかる再加工やクレームを回避することができます。BalluffのインテリジェントなSmartCameraを用いれば、シムの溶接チェックなどの視覚的な検査で、高い水準の品質維持や効率的な製造プロセス構築を実現することができます。さらに、IO-Link対応の積層信号灯型SmartLightによって、センサの出力信号可視化し、システムの状態を簡単に見える化します。これにより、製造の傾向、経過、不規則性などを早期に認知でき、危険な状況に至る前に対応できる予兆保全が可能となります。
溶接工程では、過酷な条件が要求されます。スパークや金属スパッタ、溶接スパッタが、熱による損傷を引き起こしたり、センサやケーブルに付着して機能に障害を与えたりします。Balluffは溶接スパッタへの耐性を持つセンサやケーブル、アクセサリを豊富に取り揃えています。特に耐久性に優れたステンレス製の検出面を持つセンサや、セラミックコーティングが施されたセンサは、溶接現場に直接設置して使用することができます。これにより、生産の品質とシステムの稼働率が向上します。また、溶接現場のために開発されたIO-Link対応のI/OハブやゲートウェイはEMCノイズの影響を受けず、確実な信号伝送を行うことができます。