Monitoraggio wireless dei trasportatori aerei
Processi efficienti e strettamente sincronizzati sono importanti prerequisiti per un'alta quantità di output. Un esempio è rappresentato dai trasportatori aerei automatizzati che trasportano le carrozzerie o altri componenti nel modo più fluido e senza danni possibile. Le irregolarità sulle rotaie o i segni di usura sul braccio superiore devono essere rilevati tempestivamente per evitare scarti.
La soluzione a questo problema è il sistema di monitoraggio portatile. Nel funzionamento in batteria, monitora costantemente le vibrazioni su ogni singolo trasportatore aereo e segnala automaticamente via e-mail le deviazioni dallo stato nominale. In questo modo, la manutenzione può essere avviata in modo mirato, garantendo così il buon funzionamento della linea.
Un'altra caratteristica speciale: se le batterie sono vuote, possono essere ricaricate senza fili tramite gli accoppiatori induttivi Balluff (BIC). All'interno della stazione di servizio, questo può essere fatto in parallelo alla manutenzione del trasportatore aereo.