Cambio formato parzialmente automatizzato con la soluzione di cambio formato guidato di Balluff
Regolazione semiautomatica del formato senza sforzo. Con sistema.
Nella produzione ci si trova di fronte a molte sfide. Un problema molto significativo e ricorrente è quello dei tempi di inattività e della relativa sfida di ridurre i tempi di inattività delle macchine. La soluzione Guided Changeover di Balluff vi consente di migliorare l'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE) della vostra azienda automatizzando parzialmente il processo di cambio delle macchine, evitando così la produzione di scarti e riducendo in modo affidabile la durata del cambio formato.
Solo tre passi per aumentare la disponibilità e l'OEE dell'impianto
1. identificare i punti di passaggio
2. selezione e installazione di sensori e dispositivi
3. creazione delle istruzioni passo-passo
Aree di applicazione della soluzione di cambio guidato
La nostra soluzione per il cambio guidato può essere utilizzata in molti settori industriali ed è particolarmente adatta ai requisiti speciali della alimentare, delle bevande, dei cosmetici, dell'industria farmaceutica e dell'imballaggio. Soprattutto se si applica uno dei seguenti punti:
I lotti prodotti sono piccoli e le macchine e le linee devono essere sostituite frequentemente.
Sono presenti molti punti di cambio e il processo di cambio richiede un tempo relativamente lungo.
Il processo di sostituzione richiede personale ben addestrato ed esperto.
Sono disponibili linee di produzione con diverse macchine per il riattrezzamento.
Il processo di avviamento dopo il cambio di produzione richiede molto tempo e provoca sprechi.
Cambio formato affidabile delle vostre macchine e linee
La soluzione di cambio guida di Balluff vi aiuta a regolare le lunghezze, le larghezze e le altezze, ad esempio delle guide. I sensori forniscono un feedback immediato per sapere se le dimensioni sono state impostate e regolate correttamente.
Le nostre tecnologie RFID rilevano automaticamente i pezzi in sostituzione e garantiscono che durante il cambio formato vengano inseriti i pezzi del formato corretto.
Per visualizzare i risultati, alla macchina o alla linea viene collegata una colonna di segnalazione a LED, che consente di leggere gli stati della macchina utilizzando una scala di colori chiaramente definita.
Le istruzioni passo-passo vengono create direttamente nel nostro software. Tutti i compiti possono essere descritti in dettaglio e integrati con il proprio materiale visivo. Ogni fase può essere collegata a un sensore per il quale si definisce il valore target. Crearli è facile e veloce. Non è richiesta la conoscenza della programmazione.
Software di cambio formato guidato: il cuore della soluzione di automazione
Guida semplice per l'operatore
Il nostro software guida l'operatore passo dopo passo nel processo di cambio formato, dalla configurazione dei diversi formati all'avvio della produzione.
La guida dell'utente può essere visualizzata su diversi dispositivi, come pannelli fissi o tablet. È possibile scegliere tra diverse lingue per l'interfaccia utente.
Feedback immediato
Solo quando la fase di lavoro corrente è stata completata correttamente, sul pannello viene visualizzata la fase successiva. Anche i dipendenti con poca esperienza possono quindi adattare il formato più rapidamente e i tempi di inattività sono ridotti al minimo.
Non è più necessaria una regolazione che richiede molto tempo. I manuali e gli elevati costi di formazione appartengono al passato.
Soluzione retrofit indipendente - pronta all'uso nel più breve tempo possibile
Riceverete il nostro software preinstallato su un Edge Gateway. Ciò significa che siete completamente indipendenti dalla rete aziendale o dal sistema di controllo della macchina da stampa, il che significa che potete iniziare direttamente con il compito effettivo, il cambio di formato.
In questo modo è facile introdurre la nostra soluzione di retrofit indipendente senza interferire con la vostra infrastruttura IT.
Vantaggi della soluzione di cambio formato: aumento dell'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE)
Con l'aiuto delle istruzioni passo-passo della soluzione Guided Changeover, si riducono gli errori nel cambio di formato. In questo modo si garantisce una riduzione dei tempi di inattività e quindi una maggiore efficacia complessiva dell'apparecchiatura. E soprattutto, la soluzione può essere facilmente installata in un secondo momento, indipendentemente dalla rete aziendale o dal sistema di controllo della macchina.
Soluzioni per il cambio guidato su YouTubeTempi di cambio e di avvio ridotti
Monitoraggio continuo
Evitare errori e scarti
Iniziate subito: La vostra valutazione gratuita del cambio formato in loco
Le macchine e gli impianti devono essere regolati molto spesso?
Ci sono molti punti di cambio che devono essere regolati?
Avete bisogno di personale ben addestrato ed esperto?
È necessario impostare diverse macchine della linea di produzione?
È necessario molto tempo per impostare il processo di ramp-up dopo il cambio di produzione?
Ottenete una maggiore trasparenza nel processo di cambio formato e una guida per l'operatore con un feedback diretto. Con il nostro audit gratuito, vi mostreremo come potete migliorare le prestazioni del cambio formato e l'OEE delle vostre macchine, senza alcun costo di software o di configurazione.
Assicuratevi subito un audit gratuito
Cosa ci si può aspettare dall'audit:
Benchmarking delle prestazioni e dell'efficienza attuali
Valutazione dei punti critici di conversione
Identificazione delle possibilità di miglioramento del processo di conversione
Rapporto completo sui miglioramenti per un processo di cambio formato più rapido e affidabile
Dimostrazione delle istruzioni di lavoro e feedback diretto sui singoli punti di conversione
Sono disponibili due varianti di licenza software: Standard e Advanced.
Funzione |
Descrizione funzionale |
Licenza software Standard |
Licenza software Advanced |
Creazione di istruzioni |
Creazione di istruzioni passo-passo per le regolazioni necessarie ad ogni punto di modifica. |
|
|
Guida per l'operatore |
Durante il cambio di formato, l'operatore viene guidato in ogni fase e riceve un feedback diretto sulla configurazione. |
|
|
Monitoraggio |
Tutti i parametri sono monitorati. Se un parametro viene modificato, viene generato un messaggio immediato. |
|
|
Handshake al PLC Trasmissione del segnale al controllo |
Possibilità di impostare un segnale per il PLC per avviare o interrompere la produzione. |
|
|
Tecnologia dei sensori |
Licenza per l'utilizzo di 8, 32, 64 o un numero illimitato di sensori. |
|
|
Modalità multiutente |
Più operatori possono eseguire contemporaneamente il cambio formato in punti diversi della linea. |
|
|
La storia |
Documentazione dell'adeguamento del formato del monitoraggio. |
|
Possibili componenti per la regolazione guidata del formato
Esempio pratico: ottimizzazione dei processi di produzione attraverso la regolazione guidata del formato
Esempi pratici di progetti già realizzati illustrano le potenzialità e le dimensioni dei possibili aumenti di efficienza: Un cliente che già utilizza la soluzione di sistema Balluff ha potuto registrare un miglioramento dell'efficacia complessiva del sistema di oltre il 65% nella sua azienda. Il tempo di sostituzione è stato ridotto da una media di circa 90 minuti a soli 30 minuti, e anche gli scarti di produzione e le relative rilavorazioni sono stati significativamente ridotti.
1
Panoramica: soluzione per il cambio guidato
1
Di seguito è riportata un'applicazione esemplare del cambio formato semiautomatico sulla base di una linea di riempimento.
Dal riempimento delle bottiglie, all'avvitamento dei coperchi e all'applicazione delle etichette, fino all'imballaggio nelle casse per bevande: scoprite come la soluzione Guided Changeover supporta il cambio di formato in ogni punto.
Tempi di cambio e di avviamento ridotti
Prevenzione degli errori e riduzione al minimo degli scarti
Facile creazione e gestione delle istruzioni di cambio formato
Guida intuitiva per l'operatore, passo dopo passo
Soluzione retrofit indipendente dalla rete aziendale o dal sistema di controllo della macchina
2
Software: Soluzione per il cambio guidato
2
La soluzione Guided Changeover di Balluff consente un cambio formato semi-automatico sicuro grazie a una configurazione intuitiva e semplice di diversi formati, alla creazione e alla gestione di fasi di lavoro e a una guida dettagliata per l'operatore.
Il nostro software guida l'operatore passo dopo passo nel processo di cambio formato quando si configurano diversi formati. Anche i dipendenti con poca esperienza possono così adattare i formati più rapidamente e i tempi di inattività sono ridotti al minimo. Si eliminano le regolazioni che richiedono tempo. I manuali e gli elevati costi di formazione appartengono al passato. Le istruzioni possono essere visualizzate sia su pannelli installati in modo permanente che su tablet mobili. In questo modo, l'operatore è supportato in modo ottimale in ogni punto di cambio.
Ogni macchina è diversa. Dal nostro ampio portafoglio IO-Link, troviamo il sensore giusto per la corretta impostazione di lunghezze, larghezze e altezze per ogni applicazione I nostri sistemi di identificazione supportano anche la sostituzione dei pezzi. Questo ci permette di coprire i più diversi tipi di processi di cambio formato. I sensori forniscono un feedback immediato per sapere, ad esempio, se
che le lunghezze e le larghezze siano state impostate correttamente e che siano state installate le parti intercambiabili corrette.
3
Regolazione digitale della posizione
3
Il nostro indicatore di posizione digitale è adatto per impostare lunghezze, larghezze e altezze con un volantino.
Per i diversi formati di prodotto, la distanza corretta delle guide per ogni formato è memorizzata nel software della soluzione di cambio formato guidato. Il display del sensore visualizza quindi il nuovo valore target oltre alla posizione effettiva. In questo modo è possibile impostare le posizioni con il volantino senza errori. Grazie al feedback di posizione in tempo reale alla soluzione di cambio guidato, l'impostazione corretta è visibile anche nella panoramica del software.
Come i moduli master, anche questo sensore di posizione ha un grado di protezione IP69k ed è quindi adatto all'installazione in ambienti lavabili.
Regolazione più rapida di lunghezze, larghezze e altezze
Guida intuitiva dell'operatore con l'ausilio del display
Regolazione precisa e senza errori delle dimensioni
4
Regolazione della lunghezza
4
Con il cambiare dei formati, cambiano anche le dimensioni degli oggetti e il loro imballaggio. Per impostare la posizione corretta della pinza, viene utilizzato il nostro sistema di misurazione della lunghezza BTL.
Il software visualizza i valori di soglia accettati e i valori target e reali. In questo modo è più facile per l'operatore effettuare l'impostazione corretta.
Facilita l'impostazione di misure di lunghezza corrette
Il software consente di verificare le impostazioni corrette
5
Regolazione dell'altezza
5
Posizionamento affidabile degli oggetti, indipendentemente dalla superficie. I sensori ottici di distanza possono essere utilizzati per impostare le distanze nella regolazione del formato. In questo esempio, formati diversi richiedono la regolazione in altezza del tunnel.
La visualizzazione dei valori di soglia e della distanza ottimale nel software fornisce all'operatore una guida e un feedback in tempo reale sulle impostazioni correnti dei sensori ottici e sull'altezza del tunnel.
Facilita l'impostazione dell'altezza corretta
Il software consente di verificare la correttezza delle impostazioni
6
Rilevamento di parti di formato unico
6
Il riconoscimento automatico dei pezzi intercambiabili garantisce l'inserimento del pezzo del formato corretto durante il cambio formato. Ciò è possibile grazie alle nostre tecnologie di identificazione. In tutti i punti di cambio, le testine di lettura/scrittura RFID controllano le parti da cambiare, dotate di supporti dati RFID.
A seconda delle esigenze, il pezzo intercambiabile può essere identificato una sola volta dalla testina di lettura/scrittura RFID oppure può essere monitorato in modo permanente.
Questo esempio mostra l'identificazione una tantum della parte sostituibile. Il supporto dati si trova su un rotolo di etichette, ad esempio per la bottiglia da 1 litro. Quando si cambia il formato, il nuovo rotolo di etichette viene identificato una volta con una testina di lettura/scrittura RFID prima di essere inserito.
Assicura che la parte di formato corretto sia stata effettivamente inserita.
Rilevamento di diverse parti di modifica in un unico punto
7
Rilevamento di parti in formato permanente
7
Per garantire in modo permanente la presenza del pezzo intercambiabile corretto, è possibile monitorare il pezzo intercambiabile nel punto di cambio con l'aiuto di una testina di lettura/scrittura RFID.
Questo esempio mostra il monitoraggio permanente della guida per uno specifico formato di bottiglia.
Assicura che sia stata inserita la parte di formato corretto.
Monitoraggio permanente delle parti in formato
8
Display di stato
8
Con la nostra Smartlight, sapete in ogni momento come sono impostate le parti del formato. Monitora in modo affidabile lo stato del sistema e visualizza l'avanzamento del cambio di formato per guidare l'operatore durante il processo.
Durante la produzione, vengono monitorate le posizioni e le impostazioni corrette dei pezzi di formato.
Feedback in tempo reale delle impostazioni del formato della parte
Rilevamento e correzione degli errori più rapidi
9
Visualizzazione dello stato al punto di approntamento
9
Con lo Smart Light Indicator è possibile verificare la corretta impostazione dei singoli punti di avviamento della macchina.
Cambiando il colore dello Smart Light Indicator, l'utilizzo del pezzo di ricambio corretto o l'impostazione della lunghezza appropriata vengono visualizzati direttamente nel punto di cambio. In questo modo si risparmiano le distanze da percorrere a piedi per controllare le impostazioni sull'HMI.
Feedback in tempo reale sullo stato dell'impostazione della parte di formato
Fornisce un feedback diretto quando il punto di regolazione è impostato correttamente
10
Modulo di rete
10
Il nostro modulo di rete centrale raccoglie i dati di tutti i sensori collegati e stabilisce una comunicazione con il software Guided Changeover. Inoltre, tutte le impostazioni e le parametrizzazioni dei sensori vengono eseguite tramite il modulo di rete.
In diverse versioni di alloggiamento, il modulo master si adatta alle condizioni ambientali. Specialmente per l'industria alimentare e delle bevande, offriamo moduli con classe di protezione IP69k, adatti all'installazione in ambienti lavabili.
Rapida integrazione e semplice configurazione
Diagnostica coerente
Grado di protezione IP69k per ambienti lavabili
Potente rete end-to-end
Volete sapere come potete beneficiare anche voi dei vantaggi della soluzione di cambio guidato Balluff nella vostra azienda e ottimizzare così l'efficacia complessiva delle vostre macchine e dei vostri impianti? Saremo lieti di consigliarvi. Basta contattarci qui.
Downloads
-
Case Study: Guided Changeover Solution reduced can labeler changeover downtime by 50 % (EN)
-
Guided Changeover Solution – system simplifies semi-automated format adjustment