IO-Link – Collegamento e networking
Come io-link consente un collegamento ed un networking intelligenti in una macchina
IO-Link consente la comunicazione bidirezionale dal livello unità di controllo sino all’apparecchio di campo (sensore o attuatore). Un Master IO-Link consente di collegare un’ampia varietà di apparecchi IO-Link. È inoltre possibile il networking fra più Master IO-Link, mediante tutti i più diffusi tipi di bus di campo.
A che cosa serve ancora il bus di campo?
Il trasferimento dei segnali all’interno di una macchina (fra sensoristica/attuatori e PLC), o anche a livello generale d’impianto (fra i vari PLC), avviene tramite bus di campo, che, fra gli altri vantaggi, consentono la comunicazione su distanze elevate.
Nell’ambito industriale, con l’andare del tempo, si è affermato un grande numero di diversi bus di campo. Poiché IO-Link è indipendente dalla tipologia dei bus di campo, con tale soluzione il livello apparecchio resta invariato, qualsiasi bus di campo voi utilizziate.
Componenti di una connessione IO-Link
Il IO-Link Master è disponibile per tutti i più diffusi tipi di bus di campo. L’apparecchio è dotato di ingresso ed uscita di corrente, nonché di ingresso ed uscita bus di campo. Inoltre, in base all’ambito applicativo, potrete scegliere fra versioni con più o meno porte.
I cavi bus di campo, per tutti i più diffusi tipi di bus di campo, consentono il networking dei Master IO-Link con il PLC e con altre utenze bus di campo. Con IO-Link, sul sensore di colore intelligente potrete eseguire Teach-in, parametrizzazione e diagnostica. Con il cavo sensore a tre fi li potrete agevolmente collegare e sostituire apparecchi IO-Link.