Misurazione
Misurazione lineare e rotativa senza contatto di corse, distanze, posizioni, angoli, pressioni
La misurazione di corsa, distanza, posizioni, angolo e pressione è uno dei compiti più diffusi dell'automazione. Tanto sono diverse queste operazioni tra loro, tanto più variegati sono i principi di misurazione. Ve ne mostriamo applicazioni e possibili soluzioni basate su tecnologie magnetostrittive, a codifica magnetica, induttive ed optoelettroniche.
Applicazioni esemplificative
I sistemi di misurazione corsa magnetostrittivi Vi aiutano a controllare il movimento di chiusura delle piastre portautensili di una macchina per stampaggio di materie plastiche. Un accoppiamento geometrico delicato riduce l'usura e aumenta la durata utile del vostro utensile.
Con strumenti di misura optoelettronici è possibile determinare grandezza e posizione di oggetti nel flusso di materiale di dispositivi di produzione. Né condizione della superficie, né colore degli oggetti da misurare influiscono sulla qualità della misurazione.
Tecnologie a sensore
Ciascuna tecnologia di prodotto verte su particolari applicazioni:
Magnetostrittiva consente la misurazione contemporanea di diverse posizioni e può essere utilizzata anche in condizioni ambiente difficili.
A codifica magnetica consente massima precisione e misurazione in tempo reale.
Induttiva consente l'integrazione in uno spazio di installazione estremamente limitato ed è adatta per piccole distanze.
Optoelettronica convince nel caso di distanze flessibili e oggetti da misurare in modo indipendente da colore e superficie.
Interfacce sensore come 0…10 V o 4…20 mA analogiche, basate su IO-Link ed Ethernet, sono tra le più utilizzate
Panoramica argomenti
-
Misurazione della distanza – una delle funzioni principali del sistema di sensori
-
Misurazione della posizione lineare – Posizionamento di oggetti su un asse
-
Misurazione della posizione rotativa – Rilevamento del regime e della posizione
-
Misurazione della pressione e del livello di riempimento – Controllo dello stato di liquidi, gas e solidi