BTL2067
Magnetostrikciós pozíciómérő profil kialakítással
Típuskód:
BTL7-V50T-M0350-P-C003
felfüggesztve
- alak
- Idom típussorozat
- Rögzítés
- Rögzítőkapcsok
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- Helyzetjeladók, max. szám
- 6
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú
- 1-es csatlakozó
- M8x1, 4--pólusú
- 2-es csatlakozó
- M12x1, 4--pólusú, D-kódolt
- 3-as csatlakozó
- M12x1, 4--pólusú, D-kódolt
- Interfész
- Profinet Encoder Profil V4.1
- mérési tartomány
- 350 mm
- Max. mérési frekvencia
- 710 Hz
- linearitás maximális eltérése
- ±30 µm
- Ismétlési pontosság
- ≤ ± 5 µm (tipikusan ± 2,5 µm)
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -40...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03