BTL1F5N
Magnetostrikciós pozíciómérő profil kialakítással
Típuskód:
BTL6-U110-M0100-PF-S4
Technikai okokból az Ön egyéni feltételei jelenleg nem kérhetők le a szerverről. Az árkalkuláció ezért a listaárakra vonatkozik. Vállaljuk a megrendelést. Amennyiben az Ön feltételei lekérdezhetők, az árat tartalmazó számla elkészül, és e-mailben elküldjük Önnek. Ezért a fizetés jelenleg csak számlával lehetséges.
Készlet
Betöltés...
Várható szállítási határidő: 3-4 hét
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BTL3Z0E
BTL PF1400-0100-C12NL3A0-000S04
- alak
- Idom típussorozat
- Rögzítés
- Rögzítőkapcsok
- Ház anyaga
- alumínium, eloxált
- Helyzetjeladók, max. szám
- 1
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
- Interfész
- IO-Link 1.1
- mérési tartomány
- 100 mm
- Max. mérési frekvencia
- 1000 Hz
- felbontás
- ≤ 5 µm
- linearitás maximális eltérése
- ±200 µm
- Ismétlési pontosság
- ≤ 30 µm
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-03