Ez a termék jelenleg nem érhető el webshopunkban. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Kapcsolatfelvételi kérelem
felfüggesztve
Az alábbiakban megtalálja a megfelelő alternatív terméket
Javasolt alternatíva
BOS02AZ
BOS 50K-PA-RE13-S4
- típuscsalád
- 50K
- Méret
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Interfész
-
PNP záró (NO)
PNP nyitó (NC) - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Egyutas fénysorompók (vevők)
- Fény jellege
- LED piros fény
- hatótávolság
- 0...60 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
PC
ABS-műanyag - Aktív felület, anyag
- üveg
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás
Kötelező tartozékok
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01