BCC0A88
Csatlakozókábelek
Típuskód:
BCC M415-0000-1A-001-PH0334-100-CNX0
felfüggesztve
- csatlakozó
- M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású
- Kábel
- PUR fekete, 10 m
- vezetékek száma
- 3
- vezeték keresztmetszet
- 0.34 mm²
- Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés
- -40...120 °C
- Üzemi feszültség Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Névleges áramerősség (40 °C)
- 4.0 A
- Védettség
- IP67, IP68, IP69K, 70 °C-ig/IP67 legfeljebb 120 °C-ig
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
-
Adatlap
-
End of Life Announcement
-
Eltávolítás
- ECLASS 10.1
- 27-06-03-11
- ECLASS 11.0
- 27-06-03-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-18
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC001855
- ETIM 6.0
- EC001855
- ETIM 7.0
- EC001855
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-18
- eCl@ss 9.0
- 27-06-03-11
- eCl@ss 9.1
- 27-06-03-11