10.01.2023

Új induktív helyzetmérő rendszer

Különösen gyors, kompakt és pontos

Új induktív helyzetmérő rendszer

A BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System) termékcsalád bevezetésével a Balluff egy új induktív és rendkívül gyors pozíciómérő rendszert dob piacra - intelligens funkciókkal kiegészítve.

A nagy ismétlési pontosság és a > 10 kHz-es mérési frekvencia mellett a BIR nagy, állítható mérési tartományával és különösen kompakt, lapos, kis vak zónákkal rendelkező házával is lenyűgöző.

A rendszert többek között présberendezésekben, ipari robotokban, gyári automatizálási rendszerekben vagy csomagolósorokban használják - más szóval mindenütt, ahol nagy sebesség mellett precizitásra van szükség. A BIR a lézervágás és a 3D nyomtatás területén is kihasználja erősségeit.

Készen áll a jövő gyárára

A BIR integrált hőmérséklet-felügyelettel rendelkezik IO-Linken keresztül. A folyamatos állapotfelügyelet lehetőségei, a rugalmas interfészek, valamint az IO-Linken keresztül történő egyszerű paraméterezés és diagnosztika csökkenti a beállítási és átállási időt. A hibaelhárítás megkönnyítésével a BIR segít elkerülni a gép- és rendszerleállásokat.

Jellemzők

  • Nagy mérési frekvencia > 10 kHz
  • Könnyen integrálható a kompakt kialakításnak és a kis vak zónáknak köszönhetően
  • kiváló ár-érték arány
  • Nagy pontosság és felbontás, az ismételhetőség és a linearitás tekintetében
  • Rugalmas interfészek (analóg, IO-Link, SSI)
  • Állapotok folyamatos ellenőrzése (állapotfigyelés)

BIR0004

Gyors induktív helyzetmérő rendszerek

BIR0005

Gyors induktív helyzetmérő rendszerek

BIR0006

Gyors induktív helyzetmérő rendszerek

BIR0007

Gyors induktív helyzetmérő rendszerek

BIR0004

Gyors induktív helyzetmérő rendszerek

csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 4 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
300 mm
Interfész
IO-Link V1.1
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
BIR0005

Gyors induktív helyzetmérő rendszerek

csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
300 mm
Interfész
Analóg, feszültség V1.1
IO-Link
Analóg, feszültség 0…10 V
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
BIR0006

Gyors induktív helyzetmérő rendszerek

csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 5 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
300 mm
Interfész
Analóg, áram V1.1
IO-Link
Analóg, áram 4…20 mA
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE
BIR0007

Gyors induktív helyzetmérő rendszerek

csatlakozó
Csatlakozó, M12x1, 8 pólusú
Ház anyaga
Aluminium and PBT-GF30, eloxált
Mérési hossz
300 mm
Interfész
SSI V1.1
IO-Link
lineárisan növekvő/csökkenő
kimeneti karakterisztika
lineárisan növekvő/csökkenő
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-40...85 °C
Védettség
IP67, dugaszolható csatlakozóval
Engedély / megfelelőség
CE
cULus
UKCA
WEEE

Downloads

  • Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55