A SAMS (Smart Automation and Monitoring System) elnevezés a Balluff átfogó automatizálási filozófiáját jelképezi. Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszer egyrészt számos kiegészítő funkciót és az egyes komponensek kiegészítő információit tartalmazza, másrészt egységes és szabványosított kezelési, konfigurációs és diagnosztikai koncepció jellemzi.
Ennek a rendszernek része az új BOS R254K optoelektronikus érzékelőnk, amellyel például az élelmiszeriparban és a csomagolóiparban megbízhatóan érzékelheti a palackokat, tartályokat és raklapokat. Az igényes alkalmazásokhoz tervezett érzékelő ideális minden olyan helyen, ahol rendszeresen agresszív szerekkel és nagy nyomással végzik a tisztítást. Ellenáll a tisztítószereknek (Ecolab), a magas Balluff-szabvány szerinti tisztítási cikluson is átmegy. Az IP67 és IP69K védettségi osztályok lehetővé teszik a kritikus, zord környezeti feltételekkel járó alkalmazásokban való alkalmazását, különösen a gyári automatizálás területén.
További előnye: számos kiegészítő funkciója garantálja az állapotfelügyeletet. Az érzékelő hasznos diagnosztikai adatokat szolgáltat önellenőrző funkciója révén. Ezenkívül értékes információkat nyerhet a felhasználási helyről, beleértve magát az alkalmazást is. A lényeg az, hogy az érzékelő a rendszer nagyobb rendelkezésre állása érdekében használható.
A szenzorcsalád magában foglalja a diffúz érzékelőket háttérelnyomással, a fényvisszaverő érzékelőket és az áthaladó sugárzású érzékelőket.
Külön kiemelkedik az 1000 mm-es hatótávolságú, fényelektromos lézeres közelségkapcsoló, amely fényidő-technológiával működik. Ez a technológia gyakorlatilag tárgyfüggetlen tárgyérzékelést és megbízható kis alkatrész-érzékelést egyaránt lehetővé tesz. Az autokollimációval ellátott lézeres fényvisszaverő érzékelőt nagy kapcsolási pontosság és optimalizált kisalkatrész-érzékelés jellemzi még nagy távolságokon is.
A jellemző funkciók
- IO-Link V1.1 (intelligens érzékelőprofil 2)
- További funkciók: különböző üzemmódok a kifinomult objektumérzékeléshez (átlagolás, idő- és számolási funkciók, dinamikus kapcsolási küszöbérték-beállítás, előre beállított kapcsolási küszöbértékek, átviteli LED-felügyelet, szélsőértékek rögzítése).
- Ellenáll a zord környezeti feltételeknek
- Az érzékelő figyeli önmagát és a környezetét: hőmérséklet, páratartalom, rezgés, dőlés, szennyeződés, teljesítménytartalék
Áttekintés
Tárgyreflexiós érzékelők háttérkitakarással
Prizmás fénysorompók
Adó-vevős érzékelők
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Photoelectric sensors with condition monitoring