Univerzális, egyszerű és rugalmas: IO-Link
Moduláris vezérlési koncepció
A digitális kommunikációs szabványként funkcionáló IO-Link univerzálisan alkalmazható, hálózatba kapcsolja a legkülönfélébb eszközöket, és rugalmas fémmegmunkálási vezérlési koncepciókat biztosít. Ehhez mindössze árnyékolás nélküli, három- vagy négyeres szabványos ipari vezetékekre van szükség. Ezek nagyon rugalmasak és több hajlítási ciklust is kibírnak. Emellett könnyen csatlakoztathatók és rendkívül kedvező árúak. A csatlakoztatásuk M5, M8 vagy M12 csatlakozódugókkal szabványosított.
Már a terepi busz protokoll is lehetővé tette a kapcsolószekrény nélküli berendezést, és a drága rézvezetékek miatti hatalmas telepítési költségeknek is búcsút inthet. Egy buszkábel ugyanis összeköti a különböző szintek összetevőit, és ezzel kiváltja a számos párhuzamos vezetékszálat.
Az IO-Link emellett nagy teljesítményű, egyszerű és kedvező árú – ráadásul univerzálisan és rugalmasan használható. Ennek köszönhetően az IO-Link univerzális interfészként – USB-ként – tekinthető az automatizálásban.
Az IO-Link sokoldalúsága azonban ennél jóval többet jelent. A Safety over IO-Link révén a Balluff az első olyan, IO-Linkkel integrálható biztonsági megoldást dobja piacra, amely egy rendszerben ötvözi a biztonság- és az automatizálási technikát. Az IO-Link mind az érzékelők és az aktorok adatait, mind a biztos információkat szolgáltatja, így a biztonsági koncepciónknak köszönhetően Ön mindkét oldalról a legjobbat kapja.