Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Töltési szint folyamatos és érintés nélküli érzékelése

Töltési szint folyamatos és érintés nélküli érzékelése

Szeretné mindig tudni a töltési szint állását? Öntapadó, erősítővel ellátott kapacitív érzékelőfejeinkkel ez nem jelent problémát: Folyamatosan érzékelheti a töltési szinteket úgy, hogy egyetlen érzékelővel felismerheti a minimum vagy a maximum érték túllépését, valamint a teljes tartományban a töltési szintet. Meglehetősen praktikus: A rugalmas érzékelőfej egyedileg méretre vágható és egyszerűen felragasztható a tartály falára.

Jellemzők

  • folyamatos mérés, valamint a minimum és maximum töltési szint kézben tartása
  • integrált ragasztási felület
  • Nagy (108–850 mm közötti) érzékelési tartomány

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55