Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Töltési szint ellenőrzése érintés nélkül, a tartályfalon keresztül

Töltési szint ellenőrzése érintés nélkül, a tartályfalon keresztül

Gondoskodjon a nedves kémia területén a zökkenőmentes folyamatláncról úgy, hogy a kapacitív érzékelőinkkel biztosítja a sav-, lúg és tisztavíz-tartály ideális töltési szintjét. Ezek megbízhatóan ellenőrzik a töltési szintet akár 10 mm vastag műanyag és üvegfalakon keresztül is. A nagyobb vezetőképes közegekhez (például savakhoz) használja csúcskategóriás kapacitív érzékelőinket, amelyek figyelmen kívül hagyják a habot és a lerakódásokat.

Jellemzők

  • savakhoz, lúgokhoz, tiszta vízhez és zagyvízhez
  • áthidalások nélkül

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55