Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Tárgyak felismerése szállítószalagokon

Tárgyak felismerése szállítószalagokon

Azok számára, akik a szállítórendszerek vezérlését és felügyeletét szeretnék ellátni, az optoelektronikus érzékelők jelentik a fő választást. Minden típusban elérhető megoldásaink rugalmasan alkalmazhatók még szűkös beépítési helyzetekben is. A legkülönfélébb felületek tárgyait érzékelik a legkülönfélébb tartományokban. Ez lehetővé teszi az igényes alkalmazások kezelését is.

Jellemzők

  • pontos kapcsolási viselkedés a kis fényes fényfoltnak köszönhetően
  • IO-Link változatok széleskörű paraméterezési lehetőségekkel
  • BOS R01E - robusztus rozsdamentes acél ház és magas IP69K védelmi osztály
  • BOS Q08M - rendkívül kompakt a szűk helyekre történő telepítéshez

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55