Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Szivárgás közvetlen felügyelete

Szivárgás közvetlen felügyelete

Szuper kompakt kapacitív érzékelőink biztosítják, hogy akár a legkisebb szivárgási mennyiségeket is biztonságosan észlelhesse. Az érzékelőkkel együtt szállított tartóval rögzítse az érzékelőt a szerszám aljára 2 mm magasságban, ezután már csak be kell állítania. Ha agresszív vegyszerek, például fluorsavak kifutnak a tartályból, akkor azonnal megteheti a szükséges intézkedéseket.

Jellemzők

  • egyszerű szerelés az együtt szállított tartóval
  • Megbízható felismerés a legkisebb szivárgási mennyiségek esetén is
  • különböző vegyszerek megbízható érzékelése

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55