Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Pozíciófelismerés a kinyomógépen

Pozíciófelismerés a kinyomógépen

Optimalizálja berendezéseinek rendelkezésre állását, csökkentse a karbantartási költségeket és növelje folyamatainak minőségét mostoha környezetben. Függetlenül attól, hogy pozíciólekérdezésről vagy véghelyzet-felismerésről van-e szó a kinyomógépen, a magas hőmérsékletnek ellenálló BES induktív érzékelőink az akár 160 °C-os forró zónában is a legjobb eredményeket szállítják.

Jellemzők

  • IP69K védettség
  • Biztos működés folyamatos üzemben is
  • Nincs szükség további kiértékelő elektronikára

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55