Pontos optikai felismerés az intralogisztikában
BOS R81K optoelektronikus érzékelők és BNI IO-Link hub
Kialakításuknak köszönhetően a Balluff optikai érzékelői szűk beépítési helyzetekben is használhatók, ami gyakran előfordul a formázás és a tesztelés során alkalmazott szállítószalag-rendszerek esetében. Pontos kapcsolási viselkedésükkel mindig megbízhatóan érzékelik a cellák, raklapok vagy konténerek jelenlétét, függetlenül a felület anyagától és nagy távolságokon. Az egyszerű és költséghatékony telepítéshez IP67 IO-Link hubokat is használhat, amelyek 16 érzékelőt csatlakoztatnak a vezérlőhöz IO-Link kapcsolaton keresztül, és plug-and-play módon könnyen üzembe helyezhetők.
A különleges jellemzők
- Rugalmas használat a szerelési lehetőségek széles skálájának köszönhetően
- Gyors és egyszerű igazítás a nagy átmérőjű piros fénykibocsátóknak köszönhetően
- Kiváló ár-érték arány minden működési elv esetében
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Industry brochure battery industry