Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Minőségellenőrzés a bevonó berendezésen

Minőségellenőrzés a bevonó berendezésen

Egy szintben a minőségi elvárásokkal: A Balluff BFS színérzékelője páratlanul jól ellenőrzi a lemezbevonatokat. Az érzékelő ugyanis megbízhatóan felismeri és rögzíti a legfinomabb színárnyalatokat is attól függetlenül, hogy a lemez polírozva vagy polírozás nélkül kerül ki a gyártásból. A lemezek biztonságos hozzárendelését még a hőmérséklet-ingadozások sem zavarják meg.

Jellemzők

  • Tetszőlegesen sok szín megkülönböztetése
  • Három digitális kimenet és egy soros interfész a kiértékeléshez (a laboratóriumi színértékek közvetlen kiadása)
  • Nagy, akár 400 mm-es letapogatási távolság

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55