Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Keverő állapotának figyelése

Állapotfigyelő érzékelők BCM

Keverő állapotának figyelése

A problémamentes folyamatok érdekében állapotfigyelő érzékelőket szerezhet be tőlünk. Ezek állapotadatokat szolgáltatnak Önnek a keverő vagy bármely más akkumulátorgyártó rendszer állapotáról, így Ön már a korai szakaszban értesülhet a lehetséges problémákról. Az olyan fizikai paraméterek, mint a rezgés vagy a hőmérséklet, közvetlenül a motoron kerülnek rögzítésre és IO-Link-en keresztül továbbíthatók egy magasabb szintű rendszerhez. Az egyedileg meghatározott küszöbértékek elérése esetén riasztás lép életbe. Az érzékelők saját állapotukat is figyelik. Mindez segít elkerülni a nem tervezett, költségigényes leállásokat és a kézi ellenőrzéseket.

Jellemzők:

  • A kompakt kialakításnak köszönhetően szűk helyekre is alkalmas
  • Kényelmes paraméterezés az IO-Linken keresztül
  • Több mért változó egy készülékben: rezgés, hőmérséklet, páratartalom, környezeti nyomás
  • Integrált kiértékelő elektronika konfigurálható adatelőfeldolgozással

Downloads

  • Industry brochure battery industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55