Gyantafeltöltési folyamat megbízható felügyelete
Strapabíró, kapacitív, nagy nyomásnak és hőmérsékletnek ellenálló érzékelőink segítségével már a gyantainjektálás előtt biztosítható, hogy az előformázott félkész termékek elérjék a szükséges merevséget. Ezek az érzékelők felügyelik a forma teljes feltöltését ezzel biztosítva a félkész termék és a gyanta kötését.
Kivételes robusztusságuk hosszú élettartamot tesz lehetővé, mert magas nyomásnak és adhéziós erőknek is ellenállnak.
Jellemzők
- extrém feltételekhez: rozsdamentes acél aktív felület
- maximum 150 bar nyomásig és 180 °C hőmérsékletig
- hosszú élettartam és folyamatbiztonság az érintés nélküli és kopásmentes működés révén
- kimagasló tömítettség az IP67, IP68 és IP69K védettségnek köszönhetően
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Industry brochure automotive