Forró öntödei hulladék töltési magasságának ellenőrzése

Forró öntödei hulladék töltési magasságának ellenőrzése

Hulladékszállítók töltési magasságának ellenőrzésekor biztosítani kell a túlterhelés megakadályozását, illetve hogy ne eshessenek forró öntvények a szállítószalagra.

A magas hőmérsékletnek kitett érzékelőkhöz speciális védőházat szállítunk. Így meghosszabbodik a használat időtartama. Állandóan magas hőmérséklet esetén +160 °C-ig opcionális vízhűtés gondoskodik az érzékelők kifogástalan működéséről.

Jellemzők

  • mechanikai stabilitás
  • kémiai anyagokkal és hővel szembeni ellenállás
  • hosszú élettartam, kisebb karbantartási költségek
  • az üvegváltozatok résén 22-es ATEX zónában használható

Downloads

  • Industry brochure automotive

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55