Az öntőformákon levő reteszek lekérdezése
Napjainkban az öntőformák számos retesszel rendelkeznek, hogy összetett alámetszések is megvalósíthatók legyenek. Az öntvény megszilárdulása után megbízhatóan le kell kérdezni, hogy a retesz elérte-e a véghelyzetét, ami után az öntvény eltávolítható a formából.
A magas hőmérséklet miatt és az időigényes kiesés elkerülése érdekében az érzékelőket gyakran megelőző intézkedésként kicserélik – részben jóval tulajdonképpeni élettartamuk lejárta előtt.
Ezen korai cserék számának csökkentése és ezáltal a szerelési idő és költségek megtakarítása céljából a Balluff hosszú élettartamú és megbízható megoldást kínál a reteszek lekérdezésére: +180 °C-ig használható hőálló mechanikus pozíciókapcsolókat, valamint szilikon védőtömlőt a csatlakozókábel védelmére.
Jellemzők
- robusztus, kompakt készülékház
- tartósan hőálló +150 °C-ig, 10 h/d esetén +180 °C-ig
- 5 m hőálló kábel üvegszál-erősítésű szilikon védőtömlővel
- hegesztési és fémfreccsenéseknek +1200 °C-ig ellenálló védőtömlő
Downloads
-
Industry brochure automotive