Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Adatok szállítása minden szinten

Ethernet/IP hálózati modulok*

Adatok szállítása minden szinten

Az egyre gyorsabbá, rugalmasabbá, hatékonyabbá és alkalmazkodóbbá váló gyártás zökkenőmentes kommunikációt igényel az érzékelőtől az internetig. Ennek eredményeképpen a gyártási folyamatokon belüli adatmennyiség egyre nő. Itt olyan összetevőkre van szükség, amelyek elérhetővé teszik ezt az információt és egy olyan infrastruktúrára, amely minden szinten átviszi azt. Hálózati moduljaink pontosan erre a célra a legalkalmasabbak.

Jellemzők

  • 4 A kimeneti áram egyes portokon a szállítószalag motorjának és az elektromos leállítószalagok egyidejű működtetéséhez
  • Idő- és költségmegtakarítás a gyors telepítés és az egyszerű integráció révén
  • Integrált webszerver a modulinformációk konfigurálásához és megjelenítéséhez
  • Könnyű modulcsere az innovatív Address Plug révén
  • Jól látható kijelző

*más Ethernet interfészek kérésre

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55