A mobileszközök egyértelmű azonosítása
BVS HS Kézi kódolvasó
Az optikai azonosítás 1D és 2D vonalkódok segítségével bevált módszer az alkatrészek és tárgyak azonosítására, valamint a rendszerek és folyamatok tökéletes vezérlésére. A Balluff robusztus, IP65 védettségű kézi kódolvasói az ipari felhasználásra vannak predesztinálva, ahol a maximális olvasási teljesítményt nagyfokú felhasználóbarátsággal kombinálják: gyorsan és megbízhatóan olvassák az összes szokásos vonalkódot, pl. műanyag címkéken, nyomtatott áramköri lapokon vagy fém alkatrészeken - és akár két méteres magasságból, betonra történő többszöri leejtést is túlélnek.
Jellemzők
- Megbízható leolvasás-visszaigazolás hangjelzéssel, valamint két zöld LED-del és egy zöld LED-folt kivetítésével a leolvasott kódra
- Intuitív célzási rendszer a jól látható lézeres jelölőkereten keresztül
- Egyszeri feltöltés és akár 30.000 olvasás lítium-ion akkumulátorral
- Fáradtságmentes munkavégzés az alacsony súlynak és az ergonomikus formának köszönhetően
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure electronics industry